(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไต้หวัน Meanwell corp เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามาตรฐานรายใหญ่อันดับสามของโลก
ความจุสูงสุดสำหรับ PLC หรือพาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์ควบคุม ประเภทรางปีกนก (DIN Rail) (35 มม.: รางปีกนก (DIN Rail) สามารถติดได้)
รหัสสินค้า |
---|
MDR-40-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 918.33 ฿ 787.10 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 40 ~ 40.8 | 24 V DC | 1.7 | รูปแบบ ยุโรป | CE / UL / CUL / TUV | 40 ~ 90 | 40 ~ 90 | 100 | - | 1.7 | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V AC | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20% | 88% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติ | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150% | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที | -20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4 | EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 ) |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDR-40-24 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุต DC 24V พร้อมรางปีกนก DIN Rail
รหัสสินค้า |
---|
MDR-10-24 |
MDR-100-24 |
MDR-20-24 |
MDR-60-24 |
SDR-120-12 |
SDR-120-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 608.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 10 | 24 V DC | 0.42 | รูปแบบ ยุโรป | UL / CE / TUV / CUL | 22.5 ~ 90 | 22.5 ~ 90 | 100 | - | 0.42 | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | เริ่มเย็น 35 A ที่ 115 V AC, 70 A ที่ 230 V AC | ยึดอยู่กับที่ | 84% | > 105% โหมด สะอึกการกู้คืนอัตโนมัติ | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135% | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที | -20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4 | EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 ) | ||
฿ 2,051.61 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 96 ~ 100 | 24 V DC | 4 | รูปแบบ ยุโรป | UL / CE / TUV / CUL | 55 ~ 90 | 55 ~ 90 | 100 | - | 4 | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V AC | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20% | 86% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติ | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150% | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที | -10 ถึง + 60 ° C | UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4 | EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 ) | ||
฿ 693.33 | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 20 ~ 24 | 24 V DC | 1 | รูปแบบ ยุโรป | UL / CE / TUV / CUL | 22.5 ~ 90 | 22.5 ~ 90 | 100 | - | 1 | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 20 A ที่ 115 V AC, 40 A ที่ 230 V AC | ±แรงดันไฟฟ้า พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 10% | 84% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 160% การกู้คืนอัตโนมัติ | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 115% ถึง 135% | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที | -20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4 | EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 ) | ||
฿ 1,000.00 | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 60 | 24 V DC | 2.5 | - | UL / TUV | 40 | 90 | 100 | - | - | 85 ถึง 264 V AC; 120 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 30 A ที่ 115 V AC 60 A ที่ 230 V AC | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 0 ถึง + 20% | 88% | การ จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ 105% ถึง 150% การกู้คืนอัตโนมัติ | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 125% ถึง 150% | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 2kVAC, 1 นาที | -20 ถึง + 70 ° C (ดูที่ เอาต์พุต derating curve) | UL508, TUV EN60950-1 ได้รับการอนุมัติ MDR-40/60 ยังได้รับการรับรองสำหรับ UL60950-1, ANSI / ISA 12.12.01-2013 Class I, div2 กลุ่ม A, B, C, D สถานที่อันตราย T4 | EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (MDR-40/60/100 ) | ||
฿ 2,885.00 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | 120 | 12 V DC | 10 | - | CE / TUV / CUL | 40 | 125.2 | 113.5 | 88 to 264VAC, 124 to 370VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,067.98 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 120 | 24 V DC | 5 | รูปแบบ ยุโรป | UL / CE / TUV / CUL | 40 ~ 125.2 | 40 ~ 125.2 | 113.5 | - | 5 | 88 ถึง 264 V AC; 124 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 70 A ที่ 230 V AC | 12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V. | 91.0% | โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที | 14 ถึง 17 V สำหรับ รุ่น 12 V (SDR-75/120), 29 ถึง 33 V สำหรับ รุ่น 24 V, 56 ถึง 65 V สำหรับ รุ่น 48 V ปิดแรงดันไฟฟ้า o / p เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืน | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75) | -25 ถึง + 70 ° C (อ้างถึงเส้นโค้ง derating เอาต์พุต ) | UL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติ | EN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง