(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไต้หวัน Meanwell corp เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ามาตรฐานรายใหญ่อันดับสามของโลก
ความจุสูงสุดสำหรับ PLC หรือพาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์ควบคุม ประเภทรางปีกนก (DIN Rail) (35 มม.: รางปีกนก (DIN Rail) สามารถติดได้)
รหัสสินค้า |
---|
SDR-480-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC | อินพุต AC กระแสไฟฟ้า (สูงสุด) | ช่วงการปรับ DC | Effi | ป้องกันการโอเวอร์โหลด | มากกว่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน | มาตรฐาน ความปลอดภัย | มาตรฐาน EMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,228.07 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 480 | 24 V DC | 20 | รูปแบบ ยุโรป | CE / UL / CUL / TUV | 85.5 ~ 125.2 | 85.5 ~ 125.2 | 128.5 | - | 20 | 90 ถึง 264 V AC; 127 ถึง 370 V DC | สตาร์ทเย็น 80 A ที่ 230 V AC | 12 โวลต์:12 ถึง 14 V (สำหรับ SDR-75/120 เท่านั้น), 24 V:24 ถึง 28 V, 48 V:48 ถึง 55 V. | 94% | โดยปกติจะทำงานภายใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 110% ถึง 150% เป็นเวลา 3 วินาทีจากนั้นจึงปิด แรงดัน Output ด้วยการกู้คืนอัตโนมัติ (เปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใหม่เพื่อกู้คืนสำหรับ SDR-75), อุปกรณ์แหล่งจ่าย หรือไฟฟ้าลัดวงจร> 150%, จำกัด กระแสไฟฟ้า คงที่ด้วย กู้คืนอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีและอาจทำให้ปิดหากเกิน 2 วินาที | 14-17 V 12 รุ่น V (SDR-75/120), 29-33 V รุ่น 24 V, 56-65 V 48 V รุ่น o แรงดันไฟฟ้า / p อุปกรณ์แหล่งจ่าย กู้ | I / PO / P: 3kVAC, I / P-FG: 1.5kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC, O / P-DC OK: 0.5kVAC (ยกเว้น SDR-75) | -25 ถึง + 70 ° C (อ้างถึงเส้นโค้ง derating เอาต์พุต ) | UL508, TUV EN60950-1, GL (SDR-120/240/480) ได้รับการอนุมัติ | EN55011 (SDR-120/240/480), EN55022 Class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2 ), EN61204-3; SEMI (SDR-75/120/240/480), GL (SDR-120/240/480) |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC/DC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง