(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Prokit's คือผู้ผลิตเครื่องมือทั่วไปอันดับ 1 ของไต้หวัน
คีมปอกสายเคเบิลที่มีความคมเป็นพิเศษ สำหรับสายอลูมิเนียมและสายโฟลว์ มีให้เลือกสองขนาดตามขนาดสายไฟที่ต้องการตัด
[คุณสมบัติ]
· ใช้ปอกสายไฟได้อย่างมืออาชีพในราคาประหยัด มีให้เลือกสองขนาดตามขนาดสายไฟที่ต้องการตัด
· คีมปอกสายเคเบิลที่มีความคมเป็นพิเศษ
· ด้ามจับพอดีมือ
รหัสสินค้า |
---|
1PK-3001E |
1PK-3002E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.10 | CONVENTIONAL TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | ||
฿ 678.10 | CONVENTIONAL TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 ~ 2.6 | 10 ~ 20 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) | 156mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง