1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ เครื่องมือ อเนกประสงค์สายไฟ (สำหรับ ขดลวด ทองแดง / ขดลวด อะลูมิเนียม)

คีมตัดสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ เครื่องมือ อเนกประสงค์สายไฟ (สำหรับ ขดลวด ทองแดง / ขดลวด อะลูมิเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Prokit's ผู้ผลิตเครื่องมืออันดับ 1 ในไต้หวัน
· มีให้เลือกสามรุ่นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่ต้องการตัด คีมตัดสายเคเบิลที่มีความคมดีเยี่ยม จับได้ถนัดมือ
· ใช้ตัดสายทองแดงและสายอลูมิเนียม (ไม่สามารถใช้ตัดสายเหล็ก)
· ขนาดกะทัดรัดและตัดได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
8PK-A202
8PK-A203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่สามารถตัดได้
(ตารางมิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(ซม. / มม)

฿ 665.81

CONVENTIONAL TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 25160mm

฿ 743.23

CONVENTIONAL TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 38210mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SCM440