1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด สายไฟ SDR PoCL lite

ชุด สายไฟ SDR PoCL lite
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,367.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด สายไฟ SDR PoCL lite

[คุณสมบัติ]
- นี่คือชุด สายไฟ SDR PoCL lite

รหัสสินค้า
1SD14-3120-0CC-A00
1SE14-3520-0CC-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)
คุณสมบัติ

฿ 6,418.65

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 48 วัน 10จำนวนเสา FGB:14

฿ 3,367.23

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 2จำนวนเสา FGB:26

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ SDR รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง รูปทรง สายไฟ แบบกลม
จำนวนแกน 14 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 0.5 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30
สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) สีดำ วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) PVC วัสดุ (สายไฟ) PVC
ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ ชุบทอง