1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กแบบไม่ ชนิดมีชิลด์ ระบบ เดลต้าริบบิ้น (MDR) มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M

ปลั๊กแบบไม่ ชนิดมีชิลด์ ระบบ เดลต้าริบบิ้น (MDR) มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·แรงในการถอนการแทรกต่ำและการตอบโต้แรงบิดโดยใช้หน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง แบบก่อนบังคับทำให้มั่นใจได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูง
·โครงสร้างการเชื่อมด้วย ความดัน จำนวนมาก - โดยวิธี 'ฮิลล์แอนด์เดล' ที่เป็นกรรมสิทธิ์ - บน สายแพ พิทช์ ช์ 0.635 มม.
·เข้ากันได้กับการเชื่อมต่อโซ่เดซี่โดยใช้การเชื่อมด้วยแรงดันปานกลาง
· การ การออกแบบ ชนิด Low Profile โดยใช้การผ่อนแรงซึ่งทำหน้าที่เป็นตัว วันทัชล็อค
·เหมาะที่สุดสำหรับการขยายสัญญาณ ต่อเชื่อมแบบบัส โดย MDR ภายในอุปกรณ์

รหัสสินค้า
10150-8000 EE
10168-8000 EE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด

฿ 628.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 50

฿ 661.37

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน 68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MDR
จำนวน 1 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง คุณสมบัติ ล็อค One-touch / การออกแบบ หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) สีทองกระพริบ ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบผิวนิกเกิล:2.54 ขึ้นไป / ชุบทอง:0.5 หรือมากกว่า
สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 30 ( ขดลวด เกลียว แบบเคลือบ TiN ) ตัวเครื่อง สีดำ สีปก สีดำ
บันทึก ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน ไม่ ได้ กับเต้ารับที่ติดตั้งบนแผงควบคุม