1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3M Power Clamp ซ็อกเก็ตติดตั้งสายไฟ, 5 พิน (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 218.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนค คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน CC-link สำหรับการประหยัดเวลาในการทำงานด้วยคอนเนค คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และการประกอบ สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· 35505-6000-B0MGF สอดคล้องตามมาตรฐาน กับขั้วต่อ มาตรฐาน CC-link
· คอนเนคเตอร์ IDC ที่ไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน และสามารถเชื่อมต่อกับคีมได้
· สายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 0.75 mm2 สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและปลอดภัย
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ 10 A ต่อ ตำแหน่ง
· ปุ่ม ขั้วกระแสไฟฟ้า ป้องกันข้อผิดพลาดในการแทรก
· เนื่องจาก กลไก วันทัชล็อค ผลิตภัณฑ์ นี้จึงติดและถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว และยังให้การผสมพันธุ์และการถือครองที่ปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับตำแหน่งจำนวนน้อยที่มี กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุด 10 A.
· วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร สำหรับอุปกรณ์ CC-link

35505-6000-B0M GF สอดคล้องกับขั้วต่อ มาตรฐาน CC-link

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก A ของเมาท์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 5 ตำแหน่ง

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก B ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เมาท์ 5 ตำแหน่ง

[วัสดุ และการประมวลผล] ■ หมายเลขชิ้นส่วน ■ วัสดุ และการแปรรูป ■ หมายเหตุ
ตัวเครื่อง เรซิ่น ไนล่อน UL94V-0 สีดำ
ฝาครอบ เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต UL94V-0 กึ่งโปร่งแสง
หน้าสัมผัส ทองแดงผสม การชุบผิว บน ส่วนหน้าสัมผัส นิกเกิล: ชุบทอง 0.5 µm ขึ้นไป
[ ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน ] ■ คอนเนคเตอร์ 3M^TM หัว อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาน แคลมป์ยึด บอร์ด 356xx-xxxx-x00 PE
3M^TM อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด ขดลวด สำหรับ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย 35805-6xx0-xxx GF
3M ^TM คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด แยก -Lxx0-x00 AK
■ สายเคเบิ้ล พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว ของ ตัวนำ และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ หุ้มฉนวนไฟฟ้า: ดู โต๊ะวางชิ้นงาน 2
วัสดุ ตัวนำ: โลหะผสม ทองแดง และ ทองแดงผสม,เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: ⌀โครงสร้าง ตัวนำ ไฟฟ้า 0.16 มม. ขึ้นไป: สายแลนมาตราฐาน
วัสดุ หุ้มฉนวนไฟฟ้า: ไวนิล ทนความร้อน / ไว ไวนิล ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม / โพลีเอทิลีน แบบเชื่อมขวาง ฯลฯ หมายเหตุ) สำหรับสายไฟที่ รองรับการใช้งาน ไม่ได้ โปรด หน้าสัมผัส เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ ผู้ผลิต
[เรตติ้ง] ■ วัตถุ ■ มาตรฐาน
แรงดันไฟฟ้า 250 V AC/DC หรือน้อยกว่า
กระแสไฟฟ้า สูงสุด 10 A / ตำแหน่ง, (สูงสุด 7 A/ ตำแหน่ง เมื่อรวมขั้ว หน้าสัมผัส ที่อยู่ติดกัน 2 อันขึ้นไป)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20 ถึง 75 °C, 85% RH หรือต่ำกว่า
3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

หลังจากต่อ ขดลวด และก่อนต่อ ขดลวด

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ หุ้มฉนวนไฟฟ้า ที่ รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน ขนาด ตัวนำ ที่เข้ากันได้ และปลั๊กแบบมีกุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง

จอแสดงผล ตำแหน่งของปลั๊กคีย์เพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง และ รูปทรง ของรูเสียบ ขดลวด

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6080-A00-GF

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6180-A00-GF

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6200-A00-GF

3M ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แคลมป์ยึด ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตำแหน่ง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6000-B0M-GF สำหรับ สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link

■ หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ■ ขนาด ตัวนำ ■ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หุ้มฉนวนไฟฟ้า ■สีปก
35505-6080-A00 GF AWG#18 (0.75 มม.²) ⌀2.2 มม. ถึง ⌀3.0 มม. สีเทา
35505-6180-A00 GF AWG#18 (0.75 มม.²) ⌀2.0 มม. ถึง ⌀2.3 มม. สีน้ำเงิน
35505-6200-A00 GF AWG#20 (0.50 ตร.ม.) ⌀1.6 มม. ถึง ⌀2.0 มม. สีเหลือง
35505-6000-B0M GF AWG#20 (0.50 ตร.ม.) ⌀2.2 มม. ถึง ⌀3.0 มม. สีแดง

สายไฟที่รองรับการใช้งาน
35505-6000-B0M GF รองรับการใช้งาน กับ สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link
สายเดรน ⌀0.18 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 0.18 มม.) ที่ใช้ใน สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
ถอด การเคลือบผิว ออกจากปลาย ขดลวด 30 ถึง 35 มม. และบิดสายไฟ 20 ถึง 24 อุปกรณ์ระบายน้ำ ประมาณ 10 ครั้ง (7 ครั้งขึ้นไป) ด้วยนิ้ว
เม็ดมีด เข้าไปในรูสำหรับ สายเดรน ของฝาครอบ คอนเนคเตอร์ แล้วดันฝาครอบเข้าไปใน ตัวเครื่อง เครื่อง

เรื่องราวการพัฒนา

 

เทคโนโลยี IDC เป็นเทคโนโลยีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบมี ขดลวด ที่พัฒนาขึ้นที่ 3M ในปี 1958 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ตัวเชื่อมต่อ IDC ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระยะยาวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ในอุปกรณ์ต่างๆ

รหัสสินค้า
35505-6180-A00 GF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ จำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สเปค กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสมบัติ วัสดุหน้าสัมผัส การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ความหนาของผิวชุบ
((7.5 + L / μm)
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
สีของฝาปิด กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้

฿ 323.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)510AC/DC250เชื่อม ความดันสินค้าชนิดทั่วไปรุ่น Aล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่นทองแดงอัลลอยทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐานชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าสายตีเกลียว 18 เกลียว (0.75 มม.2)⌀ 2 ถึง 2.3สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใสกระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 3
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง สีของตัวเรือน สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35505-6180-A00 GF ในชุด 3M Power Clamp ซ็อกเก็ตติดตั้งสายไฟ, 5 พิน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
35505-6000-B0M GF
35505-6080-A00 GF
35505-6200-A00 GF
35A05-60S0-A00 GF
35A05-60S0-B0M GF
35B05-60S0-A00 GF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ จำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สเปค กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง คุณสมบัติ วัสดุหน้าสัมผัส การชุบผิว (หน้าสัมผัส) ความหนาของผิวชุบ
((7.5 + L / μm)
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
สีของฝาปิด กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้

฿ 218.47

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)510AC/DC250เชื่อม ความดันผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้งรุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link)ล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่นทองแดงอัลลอยทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐานชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าสายตีเกลียว 20 เกลียว (0.5 มม.2)⌀ 2.2 ถึง 3สีแดงกึ่งโปร่งใสกระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)

฿ 314.10

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)510AC/DC250เชื่อม ความดันสินค้าชนิดทั่วไปรุ่น Aล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่นทองแดงอัลลอยทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐานชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าสายตีเกลียว 18 เกลียว (0.75 มม.2)⌀ 2.2 ถึง 3สีเทากึ่งโปร่งใสกระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)

฿ 400.00

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)510AC/DC250เชื่อม ความดันสินค้าชนิดทั่วไปรุ่น Aล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่นทองแดงอัลลอยทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐานชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่าสายตีเกลียว 20 เกลียว (0.5 มม.2)⌀ 1.6 ถึง 2สีเหลืองกึ่งโปร่งใสกระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว)

฿ 320.00

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--DC80[อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล-รุ่น Aเชื่อมต่อใหม่ได้ทองแดงผสมชุบทอง บน นิกเกิล----กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป)

฿ 401.43

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--DC80[อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล-รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link)เชื่อมต่อใหม่ได้ทองแดงผสมชุบทอง บน นิกเกิล----กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป)

฿ 381.10

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)--DC80[อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล-รุ่น Aเชื่อมต่อใหม่ได้ทองแดงผสมชุบทอง บน นิกเกิล----กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป)