(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนค คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน CC-link สำหรับการประหยัดเวลาในการทำงานด้วยคอนเนค คอนเนคเตอร์ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) และการประกอบ สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· 35505-6000-B0MGF สอดคล้องตามมาตรฐาน กับขั้วต่อ มาตรฐาน CC-link
· คอนเนคเตอร์ IDC ที่ไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน และสามารถเชื่อมต่อกับคีมได้
· สายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ 0.75 mm2 สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายและปลอดภัย
· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ 10 A ต่อ ตำแหน่ง
· ปุ่ม ขั้วกระแสไฟฟ้า ป้องกันข้อผิดพลาดในการแทรก
· เนื่องจาก กลไก วันทัชล็อค ผลิตภัณฑ์ นี้จึงติดและถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว และยังให้การผสมพันธุ์และการถือครองที่ปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับตำแหน่งจำนวนน้อยที่มี กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สูงสุด 10 A.
· วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร สำหรับอุปกรณ์ CC-link
ลักษณะภายนอก A ของเมาท์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 5 ตำแหน่ง
ลักษณะภายนอก B ของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เมาท์ 5 ตำแหน่ง
[วัสดุ และการประมวลผล] | ■ หมายเลขชิ้นส่วน | ■ วัสดุ และการแปรรูป | ■ หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น ไนล่อน | UL94V-0 สีดำ | |
ฝาครอบ | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | UL94V-0 กึ่งโปร่งแสง | |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | การชุบผิว บน ส่วนหน้าสัมผัส นิกเกิล: ชุบทอง 0.5 µm ขึ้นไป | |
[ ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน ] | ■ คอนเนคเตอร์ | 3M^TM หัว อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาน แคลมป์ยึด บอร์ด 356xx-xxxx-x00 PE 3M^TM อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด ขดลวด สำหรับ เชื่อมต่อแบบสายต่อสาย 35805-6xx0-xxx GF 3M ^TM คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แคลมป์ยึด แยก -Lxx0-x00 AK | |
■ สายเคเบิ้ล | พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว ของ ตัวนำ และ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ หุ้มฉนวนไฟฟ้า: ดู โต๊ะวางชิ้นงาน 2 วัสดุ ตัวนำ: โลหะผสม ทองแดง และ ทองแดงผสม,เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว: ⌀โครงสร้าง ตัวนำ ไฟฟ้า 0.16 มม. ขึ้นไป: สายแลนมาตราฐาน วัสดุ หุ้มฉนวนไฟฟ้า: ไวนิล ทนความร้อน / ไว ไวนิล ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม / โพลีเอทิลีน แบบเชื่อมขวาง ฯลฯ หมายเหตุ) สำหรับสายไฟที่ รองรับการใช้งาน ไม่ได้ โปรด หน้าสัมผัส เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ ผู้ผลิต | ||
[เรตติ้ง] | ■ วัตถุ | ■ มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า | 250 V AC/DC หรือน้อยกว่า | ||
กระแสไฟฟ้า | สูงสุด 10 A / ตำแหน่ง, (สูงสุด 7 A/ ตำแหน่ง เมื่อรวมขั้ว หน้าสัมผัส ที่อยู่ติดกัน 2 อันขึ้นไป) | ||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 ถึง 75 °C, 85% RH หรือต่ำกว่า |
หลังจากต่อ ขดลวด และก่อนต่อ ขดลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ หุ้มฉนวนไฟฟ้า ที่ รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน ขนาด ตัวนำ ที่เข้ากันได้ และปลั๊กแบบมีกุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง
ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6080-A00-GF
ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6180-A00-GF
ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6200-A00-GF
ดรออิ้งบอกขนาด 35505-6000-B0M-GF สำหรับ สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link
■ หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | ■ ขนาด ตัวนำ | ■ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หุ้มฉนวนไฟฟ้า | ■สีปก |
---|---|---|---|
35505-6080-A00 GF | AWG#18 (0.75 มม.²) | ⌀2.2 มม. ถึง ⌀3.0 มม. | สีเทา |
35505-6180-A00 GF | AWG#18 (0.75 มม.²) | ⌀2.0 มม. ถึง ⌀2.3 มม. | สีน้ำเงิน |
35505-6200-A00 GF | AWG#20 (0.50 ตร.ม.) | ⌀1.6 มม. ถึง ⌀2.0 มม. | สีเหลือง |
35505-6000-B0M GF | AWG#20 (0.50 ตร.ม.) | ⌀2.2 มม. ถึง ⌀3.0 มม. | สีแดง |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
35505-6000-B0M GF รองรับการใช้งาน กับ สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link
สายเดรน ⌀0.18 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 0.18 มม.) ที่ใช้ใน สายเคเบิ้ลสื่อสาร CC-link สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้
ถอด การเคลือบผิว ออกจากปลาย ขดลวด 30 ถึง 35 มม. และบิดสายไฟ 20 ถึง 24 อุปกรณ์ระบายน้ำ ประมาณ 10 ครั้ง (7 ครั้งขึ้นไป) ด้วยนิ้ว
เม็ดมีด เข้าไปในรูสำหรับ สายเดรน ของฝาครอบ คอนเนคเตอร์ แล้วดันฝาครอบเข้าไปใน ตัวเครื่อง เครื่อง
เทคโนโลยี IDC เป็นเทคโนโลยีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบมี ขดลวด ที่พัฒนาขึ้นที่ 3M ในปี 1958 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ตัวเชื่อมต่อ IDC ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระยะยาวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ในอุปกรณ์ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
35505-6000-B0M GF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | คุณสมบัติ | วัสดุหน้าสัมผัส | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ความหนาของผิวชุบ ((7.5 + L / μm) | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของฝาปิด | กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 218.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC/DC250 | เชื่อม ความดัน | ผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานกับท่อระบายน้ำทิ้ง | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | ล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่น | ทองแดงอัลลอย | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | สายตีเกลียว 20 เกลียว (0.5 มม.2) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีแดงกึ่งโปร่งใส | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | สีของตัวเรือน | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35505-6000-B0M GF ในชุด 3M Power Clamp ซ็อกเก็ตติดตั้งสายไฟ, 5 พิน
รหัสสินค้า |
---|
35505-6080-A00 GF |
35505-6180-A00 GF |
35505-6200-A00 GF |
35A05-60S0-A00 GF |
35A05-60S0-B0M GF |
35B05-60S0-A00 GF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | กุญแจเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | คุณสมบัติ | วัสดุหน้าสัมผัส | การชุบผิว (หน้าสัมผัส) | ความหนาของผิวชุบ ((7.5 + L / μm) | ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) | สีของฝาปิด | กระแสไฟฟ้าเสริมที่ยอมรับได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC/DC250 | เชื่อม ความดัน | สินค้าชนิดทั่วไป | รุ่น A | ล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่น | ทองแดงอัลลอย | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | สายตีเกลียว 18 เกลียว (0.75 มม.2) | ⌀ 2.2 ถึง 3 | สีเทากึ่งโปร่งใส | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) | ||
฿ 323.68 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC/DC250 | เชื่อม ความดัน | สินค้าชนิดทั่วไป | รุ่น A | ล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่น | ทองแดงอัลลอย | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | สายตีเกลียว 18 เกลียว (0.75 มม.2) | ⌀ 2 ถึง 2.3 | สีน้ำเงินกึ่งโปร่งใส | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) | ||
฿ 400.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC/DC250 | เชื่อม ความดัน | สินค้าชนิดทั่วไป | รุ่น A | ล็อคแบบซิงเกิลแอคชั่น | ทองแดงอัลลอย | ทองแบบมีนิกเกิลเป็นพื้นฐาน | ชุบทอง: 0.5 หรือสูงกว่า | สายตีเกลียว 20 เกลียว (0.5 มม.2) | ⌀ 1.6 ถึง 2 | สีเหลืองกึ่งโปร่งใส | กระแสไฟฟ้า: 1 ขั้วสูงสุด 10 A (เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขั้วสัมผัสสองขั้วหรือมากกว่า สูงสุด 7A/ขั้ว) | ||
฿ 320.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | DC80 | [อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล | - | รุ่น A | เชื่อมต่อใหม่ได้ | ทองแดงผสม | ชุบทอง บน นิกเกิล | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป) | ||
฿ 401.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | DC80 | [อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล | - | รุ่น B (สำหรับระบบสื่อสาร CC-link) | เชื่อมต่อใหม่ได้ | ทองแดงผสม | ชุบทอง บน นิกเกิล | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป) | ||
฿ 381.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | DC80 | [อื่น ๆ] พินเทอร์มินอล | - | รุ่น A | เชื่อมต่อใหม่ได้ | ทองแดงผสม | ชุบทอง บน นิกเกิล | - | - | - | - | กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 10 A ต่อ ตำแหน่ง (สูงสุด 7 A / ตำแหน่ง เมื่อเปิดเครื่อง 2 ขั้วขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง