1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ขดลวด 3M TM SCR คอนเนคเตอร์

CONNECTOR

ปลั๊ก ขดลวด 3M <sup>TM</sup> SCR คอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เบลโลว์- ประเภท หน้าสัมผัส มี ความต้านทานการ งัดและ ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
· รูปทรง หน้าสัมผัส ไม่เหมือนใครซึ่งคำนึงถึงประสิทธิภาพการบัดกรี

รหัสสินค้า
36110-3000 FD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 348.39

฿ 117.65

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SCR
จำนวน 3 ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 10
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบผิวทองพื้นนิกเกิล
ความหนา การชุบผิว((7.5 + L / μm) ชุบทอง: 0.2 หรือสูงกว่า สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 22-30 สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) φ2หรือน้อยกว่า
ตัวเครื่อง สีดำ บันทึก ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่รองรับการใช้งานนั้นรวมส่วนปลอกด้วย อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า: สูงสุด 1A สำหรับ 1 ขั้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36110-3000 FD ในชุด ปลั๊ก ขดลวด 3M TM SCR คอนเนคเตอร์