1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ I / O พิทช์ 2.0 มม. 3M , เต้ารับแบบ ต่อ ขดลวด

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ I / O พิทช์ 2.0 มม. 3M <sup>™</sup> , เต้ารับแบบ ต่อ ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· รองรับการใช้งาน กับ สายไฟ ขนาดระหว่าง 28-16 AWGรูปทรง หน้าสัมผัส เป็นเอกลักษณ์รองรับการบัดกรี

[คุณสมบัติ]
·คอนเน็กเตอร์ 6 พินขนาด 2.0 มม. สำหรับเชื่อมต่อสายเครื่องจักรอุตสาหกรรม
·ให้ การเชื่อมต่อสายไฟ สาย แบบใช้ไฟฟ้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนาและประหยัดพื้นที่
·รายการ มาตราการแก้ไข EMI / ESD
·รองรับการเชื่อมต่อกับ เอ็นโค้ดเดอร์ เซอร์โวต่างๆ
· รองรับการใช้งาน กับ สายไฟ หลากหลายขนาด - 28-16 AWG
· รูปทรง หน้าสัมผัส ไม่เหมือนใครเพื่อรองรับผลผลิตในการบัดกรี

รหัสสินค้า
3E206-0100 KV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 242.16

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1394
จำนวน 3E ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 6
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150/DC200
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง สเปค รองรับการใช้งานมาตรฐาน IEEE1394 คุณสมบัติ สินค้าที่รองรับการใช้งานกับ EMI/ESD
สเปค การชุบผิว ( หน้าสัมผัส) การผสมพันธุ์:แผ่น รองพื้น นิกเกิล ทอง สเปค การชุบผิว (นอกเหนือจากการ หน้าสัมผัส) ส่วนที่บัดกรี:แฟลชสีทอง สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 16 ถึง 28
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) จบ สายไฟ: .45.4 ถึง 7.5 / สายไฟ ฉนวนกันความร้อน: φ1.2 MAX. ตัวเครื่อง สีดำ บันทึก สาย AWG16 ถึง 22 รองรับการใช้งาน กับ 2 พินต่อ 1 คอนเนคเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3E206-0100 KV ในชุด คอนเนคเตอร์ I / O พิทช์ 2.0 มม. 3M , เต้ารับแบบ ต่อ ขดลวด