1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงค์กล้อง 3M ชนิด มุม แสง ชนิด Low Profile สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,164.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- มาตรฐาน "การเชื่อมโยงกล้อง CCD" ระหว่างกล้อง CCD และ อุปกรณ์จับชิ้นงาน เฟรม
- มีความสูงในการติดตั้งแบบ ขนาด เมื่อดึง สายไฟ มุม ขวาออก
- มีให้เลือกทั้ง สายไฟ มาตรฐาน ฐานรอง/แผ่นรอง บางและ สายไฟ ปรับขนาดกลางและ สายโรบอท

สเปค การประกอบ สายไฟ ความทนต่อการพับงอ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานการเชื่อมโยงกล้อง 3M

ลักษณะภายนอก ของ สายไฟ ความทนต่อการพับงอ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐานการเชื่อมโยงกล้อง 3M

ชนิดสายเคเบิล: การใช้งาน ยึดอยู่กับที่,องค์ประกอบ: เต็ม,ชนิดของคอนเนคเตอร์: MDR⇔MDR

  • * ไม่สามารถใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ PoCL

วิธีการออก สายไฟ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านยาวของส่วนรูปตัว D ของ คอนเนคเตอร์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านยาวของส่วนรูปตัว D ของ คอนเนคเตอร์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านสั้นของส่วนรูปตัว D ของ คอนเนคเตอร์

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ด้านสั้นของส่วนรูปตัว D ของ คอนเนคเตอร์

  • 14H26-SZLM-200-0LC, 14H26-SZLM-300-0LC, 14H26-SZLM-500-0LC, 14H26-SZLM-A00-0LC
    ทิศทางทางออกของ สายไฟ: ด้านกล้อง: ชนิด Low Profile และ มุม ขวา ⇔ ด้าน กระดาน: แบบตรง
    ทิศทางทางออกของ สายไฟ ที่ มุม ด้านขวา: ดึงจากด้านสั้นของส่วนรูปตัว D ของขั้วต่อ
  • 14H26-SZLS-200-0LC, 14H26-SZLS-300-0LC, 14H26-SZLS-500-0LC, 14H26-SZLS-700-0LC, 14H26-SZLS-A00-0LC
    ทิศทางทางออกของ สายไฟ: ด้านกล้อง: ชนิด Low Profile และ มุม ขวา,ด้าน กระดาน: แบบตรง
    ทิศทางทางออกของ สายไฟ ที่ มุม ด้านขวา: ดึงจากด้านยาวของส่วนรูปตัว D ของขั้วต่อ

รูปแบบ สายไฟ

สี: เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สีเบจ: อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.0 มม.): 100 ±10 Ω,ลาด: 38 ps/m สูงสุด

  • * สายไฟ การกำหนดค่าแบบเต็ม มาตรฐาน ยัง รองรับการใช้งาน กับการเชื่อมต่อการกำหนดค่า ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง

ระยะทางที่ส่งได้ (อ้างอิง)

40 MHz: 10 m,66 MHz: 8 m,85 MHz: 5 m

  • * ค่าของระยะทางที่ส่งสัญญาณได้มาจากการคำนวณตาม มาตรฐาน เบ้
  • * ค่าอ้างอิงที่จะใช้สำหรับการเลือก สายไฟ ไม่รับประกันค่า
  • * ขอแนะนำให้ประเมินด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • * สายเคเบิลประสิทธิภาพสูงก็มีให้เช่นกัน โปรด หน้าสัมผัส ตัวแทนขาย

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น มาตรฐาน อินเทอร์เฟซของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CCD อุตสาหกรรม และตัว เฟรม ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์จับชิ้นงาน มากกว่า 10 แห่ง ซึ่งเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2000
สัญญาณภาพความเร็วสูง สัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม กล้อง CCD และสัญญาณ ระบบสื่อสาร สามารถส่งได้ด้วย คอนเนคเตอร์ หรือ สายไฟ เพียงเส้นเดียว วัตถุประสงค์ของ มาตรฐาน นี้คือการรวม อินเตอร์เฟซ ต่างๆ ของบริษัทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงความพร้อมของชิ้นส่วนและลดต้นทุนของชิ้นส่วนและการพัฒนา

รหัสสินค้า
14H26-SZ3M-200-03C
14H26-SZ3M-300-03C
14H26-SZ3M-500-03C
14H26-SZ3M-700-03C
14H26-SZ3M-A00-03C
14H26-SZ3S-200-03C
14H26-SZ3S-300-03C
14H26-SZ3S-500-03C
14H26-SZ3S-700-03C
14H26-SZ3S-A00-03C
14H26-SZLM-200-0LC
14H26-SZLM-300-0LC
14H26-SZLM-500-0LC
14H26-SZLS-200-0LC
14H26-SZLS-300-0LC
14H26-SZLS-500-0LC
14H26-SZLS-700-0LC
14H26-SZLS-A00-0LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง สายไฟ คุณสมบัติ สี (สายไฟ) ทิศทางการดึง สายไฟ สอดคล้องกับการกำหนดค่า บทความต่อรอง

฿ 5,164.31

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 7 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 26ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 5,357.29

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 7 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 26ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 7,050.47

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 26ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 9,910.31

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 5 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 26ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 8,541.38

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 5 วัน 10มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 26ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 5,164.31

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 7 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 6,114.87

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 7,033.34

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 7,274.98

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 7 วัน -มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 10,071.64

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 10มุมฉาก-สายกลมขนาดเล็ก / AWG28สีเทาทิศทางของแถวด้วย ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/กลางN/A

฿ 5,960.34

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 2มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน ที่ 26ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 6,418.65

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 3มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน ที่ 26ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 8,141.45

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 5 วัน 5มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน ที่ 26ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 6,491.90

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 5 วัน 2มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 6,683.99

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 3มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 7,739.33

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 6 วัน 5มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 8,794.67

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 43 วัน 7มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

฿ 10,380.68

CAMERALINK CABLES 1 ชิ้น 43 วัน 10มุม ขวาแบบกลมสายไฟ มาตรฐาน / AWG28ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติทิศทางของเส้น ขาพิน 1ฐานรอง/แผ่นรอง/ กลาง / เต็ม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ MDR จำนวนแกน 26 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 30 สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) สีดำ วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) PVC
วัสดุ (สายไฟ) PVC ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ ชุบทอง