1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S ซีรีส์ สวิตช์โยก (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

S ซีรีส์ สวิตช์โยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์โยกขนาดเล็กที่มีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และสมรรถภาพสูงพร้อมความต้านทานอาร์คสูงและรักษาความน่าเชื่อถือในหน้าสัมผัสสูง
· สวิตช์หลากหลายรวมถึงล็อคก้านโยก ซีลแผง และประเภทโหลด DC เฉพาะด้าน ฯลฯ
· ประเภทพื้นฐาน: S-1 ถึง S-339, ชนิดกุญแจมือจับก้านโยก: S-1AL ถึง S-21AL, ชนิดซีลแผง: S-1AW ถึง S-29AW
· ประเภทพื้นฐาน (สำหรับโหลดมอเตอร์และวงจรทดสอบโหลด): S-421-J ถึง S-429T, สำหรับกระแสขนาดใหญ่: S-821 ถึง S-833, โหลดไฟฟ้า DC เฉพาะด้าน: S-821D ถึง S-833D

รหัสสินค้า
S-339
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) รูปทรงเทอร์มินอล ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่น การทำงาน คุณสมบัติ

฿ 556.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 35 วัน 2- ขั้ว คู่โยนตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอลNA-33.21954.615620ก้านโยก พื้นฐานบนยอด (ON)NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ รูติดตั้ง อื่น ๆ กลไก ภายใน วิธีการเลื่อย