1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
M ซีรีส์ มีหลากหลายรุ่น, หน้าสัมผัสชุบทอง/เงิน (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

M ซีรีส์ มีหลากหลายรุ่น, หน้าสัมผัสชุบทอง/เงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลายด้วยสวิตช์โยก 126,000 รุ่น
[คุณสมบัติ]
· รักษาประสิทธิภาพสูงในการโหลดทั้งหมดจากต่ำไปสูง
· นอกจากชนิดพื้นฐานแล้วยังมีชนิดกันน้ำ บุชชิ่งขนาดใหญ่ กุญแจมือจับก้านโยก และแบบหลอด LED ฯลฯ
· หน้าสัมผัสโลหะผสมเงินพิเศษและหน้าสัมผัสทองคำสำหรับกระแสเล็กน้อย ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและความต้านทานส่วนโค้งและรักษาเสถียรภาพหน้าสัมผัสสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
· หน้าสัมผัส สวิตช์สำหรับกระแสเล็กน้อยมีการชุบทองเพื่อให้ได้ความต้านทานหน้าสัมผัสเสถียรและลดผลกระทบจากการเกิดออกซิเดชั่นซัลเฟต ฯลฯ
· มุมการโยนขนาดใหญ่ (25°) ของก้านโยก ทำให้ทิศทางการโยนสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
· กลไกป้องกันการรบกวนช่วยปกป้องกลไกภายในแม้ว่าแรงกดลงจะถูกนำมาใช้จากส่วนบนของก้านโยก ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์โอเอ, วิทยุ, กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์วิดีโอระดับมืออาชีพ, สวิตช์บอร์ด, เครื่องมือวัดแบบใช้ไฟฟ้า, แผงควบคุม ฯลฯ

คุณสมบัติ

●สวิตช์โยก พื้นฐาน (ซีรีย์ M)

การใช้งาน

●สวิตช์โยก สำหรับการสลับ

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 100
●จัดอันดับ:6 A125 V AC, 3 A250 V AC, 4 A30 V DC (ประเภท ON-OFF, ON-ON), 3 A30 V DC (ชนิด ON-OFF-ON)
●ความต้านทานหน้าสัมผัส:10 mΩหรือน้อยกว่า (DC 2 ถึง 4 V ที่ 100 mA)
●ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:500 V DC, 1,000MΩหรือมากกว่า
●มิติ รูติดตั้ง:Φ6.5มม 
●ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล 
●ขนาด บุชชิ่ง:M6

วัสดุ

●ก้านโยก:ทองแดงผสม 
●เคส:Diallyl phthalate ฝา เรซิ่น
รหัสสินค้า
M-2021L/B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเรืองแสง หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
ช่วงแรงดันใช้งานได้ ช่วง กระแสไฟฟ้า ใช้บังคับ รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ ฟังก์ชั่น การทำงาน สีสว่าง ข้อมูล สเปค ส่วนหน้าสัมผัส วงจรภายใน

฿ 262.87

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -NA2- ขั้ว เดี่ยวโยนNA12.737.4634--บุชชิ่ง ขนาดใหญ่เปิดปิดไม่ส่องสว่างเงิน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ รูติดตั้ง อื่น ๆ รูปทรงเทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 13