(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลายด้วยสวิตช์โยก 126,000 รุ่น
[คุณสมบัติ]
· รักษาประสิทธิภาพสูงในการโหลดทั้งหมดจากต่ำไปสูง
· นอกจากชนิดพื้นฐานแล้วยังมีชนิดกันน้ำ บุชชิ่งขนาดใหญ่ กุญแจมือจับก้านโยก และแบบหลอด LED ฯลฯ
· หน้าสัมผัสโลหะผสมเงินพิเศษและหน้าสัมผัสทองคำสำหรับกระแสเล็กน้อย ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและความต้านทานส่วนโค้งและรักษาเสถียรภาพหน้าสัมผัสสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
· หน้าสัมผัส สวิตช์สำหรับกระแสเล็กน้อยมีการชุบทองเพื่อให้ได้ความต้านทานหน้าสัมผัสเสถียรและลดผลกระทบจากการเกิดออกซิเดชั่นซัลเฟต ฯลฯ
· มุมการโยนขนาดใหญ่ (25°) ของก้านโยก ทำให้ทิศทางการโยนสามารถระบุได้อย่างชัดเจน
· กลไกป้องกันการรบกวนช่วยปกป้องกลไกภายในแม้ว่าแรงกดลงจะถูกนำมาใช้จากส่วนบนของก้านโยก ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์โอเอ, วิทยุ, กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์วิดีโอระดับมืออาชีพ, สวิตช์บอร์ด, เครื่องมือวัดแบบใช้ไฟฟ้า, แผงควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
M-2011W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เรืองแสง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | ช่วงแรงดันใช้งานได้ | ช่วง กระแสไฟฟ้า ใช้บังคับ | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่น การทำงาน | สีสว่าง | ข้อมูล สเปค ส่วนหน้าสัมผัส | วงจรภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.00 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | NA | SPST | [มี] IP67 | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | 4 | - | - | ชนิดกัน กันน้ำ | เปิดปิด | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | รูติดตั้ง | อื่น ๆ | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-2011W ในชุด M ซีรีส์ มีหลากหลายรุ่น, หน้าสัมผัสชุบทอง/เงิน
รหัสสินค้า |
---|
M-2011L |
M-2011L/B |
M-2012 |
M-2012W |
M-2013 |
M-2013W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เรืองแสง | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | ช่วงแรงดันใช้งานได้ | ช่วง กระแสไฟฟ้า ใช้บังคับ | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | ฟังก์ชั่น การทำงาน | สีสว่าง | ข้อมูล สเปค ส่วนหน้าสัมผัส | วงจรภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 494.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | NA | SPST | NA | 7.9 | 40.1 | 6 | 3 | 4 | - | - | ล็อค ก้านโยก | เปิดปิด | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - | ||
฿ 283.81 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | NA | SPST | NA | 7.9 | 37.4 | 6 | 3 | 4 | - | - | บุชชิ่ง ขนาดใหญ่ | เปิดปิด | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - | |
฿ 228.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | NA | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | 4 | - | - | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-ON | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - | ||
฿ 306.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | NA | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [มี] IP67 | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | 4 | - | - | ชนิดกัน กันน้ำ | ON-ON | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - | ||
฿ 272.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | NA | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | NA | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | - | - | ก้านโยก พื้นฐาน | ON-OFF-ON | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - | ||
฿ 357.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | NA | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | [มี] IP67 | 7.9 | 33.3 | 6 | 3 | 3 | - | - | ชนิดกัน กันน้ำ | ON-OFF-ON | ไม่ส่องสว่าง | เงิน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง