(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กเหล่านี้ทั้งหมดสามารถหมุนกลับได้ 180° และรุ่น 4 ขาพินมีมาให้สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น 2 ขาพินมีมาให้สำหรับเบรก และรุ่น 7 ขาพินมีมาให้สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์
[คุณสมบัติ]
· JN6 พัฒนาขึ้นมาเป็นเซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็กต่อเนื่องจากซีรีส์ JN4 และ JN5
· คอนเนคเตอร์เหล่านี้ทั้งหมดสามารถหมุนกลับได้ 180° และรุ่น 4 ขาพินมีมาให้สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น 2 ขาพินมีมาให้สำหรับเบรก และรุ่น 7 ขาพินมีมาให้สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์
· เป็นพลาสติกทั้งชิ้น น้ำหนักเบา และต้นทุนต่ำ
· ขนาดเล็กและขนาดหน้าตัดเล็ก : 4 ขาพินที่มีความยาวปลั๊กโดยรวม 28 มม. และความสูงของปลั๊ก 11.4 มม.
· อุปกรณ์เชื่อมต่อเต้ารับ: 4 ขาพินจะเชื่อมต่อแบบหล่อเข้ากับตัวเครื่องมอเตอร์ ส่วนสำหรับ 2 ขาพิน 7 ขาพินจะเชื่อมต่อแบบสวมเข้ากับตัวเครื่องมอเตอร์
· วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ: เต้ารับ 4 ขาพินใช้แผ่นวงจรผ่านรู ปลั๊ก 4 ขาพิน รวมทั้งรุ่น 2 ขาพินและ 7 ขาพินทั้งหมดเป็นแบบย้ำ
· ข้อต่อฟิตติ้งมีความแข็งแกร่ง: ยึดข้อต่อฟิตติ้งโดยใช้สกรู 4 ตัว
· ประสิทธิภาพการกันน้ำ: IP67
· การดึงสายเคเบิลกลับ
· มีทิศทางการดึงสายเคเบิลกลับสองทิศทาง (180°)
รหัสสินค้า |
---|
JN6AS04NJ1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ขนาดของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | [อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี (รูทะลุ ขาพิน) | เต้ารับ (หน้าแปลนแบบเหลี่ยม) | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 1500 | 10 ถึง 55 มม. | สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย | JN6FS04SJ1 [ชนิดปลั๊กมุม] | JN6FS04SJ2 [ชนิดปลั๊กมุม] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JN6 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JN6AS04NJ1 ในชุด ซีรีส์ JN6
รหัสสินค้า |
---|
JN6FR02SM1 |
JN6FR07SM1 |
JN6FS04SJ1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ขนาดของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 2 | หางปลา | ชนิดปลั๊กโค้ง | ⌀ 0.7 ถึง ⌀ 1.3 | #28-#22 | 500 | 5 ถึง 10 มม. | สำหรับเบรก | JN6CR02PM1 [เต้ารับ] | - | |
฿ 314.61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 7 | หางปลา | ชนิดปลั๊กโค้ง | ⌀ 0.7 ถึง ⌀ 1.3 | #28-#22 | 500 | 5 ถึง 10 มม. | สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ | JN6CR07PM1 [เต้ารับ] | - | |
฿ 392.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 4 | หางปลา | ชนิดปลั๊กโค้ง | ⌀ 1.3 ถึง ⌀ 1.8 | #20-#18 | 1500 | 10 ถึง 55 มม. | สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย/ รุ่นมาตรฐาน | JN6AS04NJ1 [เต้ารับ] | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง