(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับสายแพที่ใช้สำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงภายในอุปกรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.29 ฿ 70.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 127.51 ฿ 76.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 110.95 ฿ 66.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 110.95 ฿ 66.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 147.05 ฿ 74.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 142.86 ฿ 72.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 121.49 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 142.86 ฿ 72.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 160.39 ฿ 88.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 143.62 ฿ 82.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 133.03 ฿ 79.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 142.86 ฿ 72.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 179.43 ฿ 88.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 163.43 ฿ 81.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 143.63 ฿ 86.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 163.43 ฿ 81.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 190.86 ฿ 93.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 171.43 ฿ 84.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 183.24 ฿ 90.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 206.86 ฿ 100.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 194.67 ฿ 79.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 34 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 179.43 ฿ 88.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 34 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 222.48 ฿ 89.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 34 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 214.48 ฿ 103.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 190.86 ฿ 93.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 215.61 ฿ 112.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 244.96 ฿ 114.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | ||
฿ 237.68 ฿ 117.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 50 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 206.86 ฿ 95.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 50 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 189.71 ฿ 113.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 243.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน | |
฿ 292.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 60 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 259.81 ฿ 124.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 60 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | พร้อมล็อคและก้านอีเจ็คเตอร์ | ||
฿ 310.48 ฿ 146.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 60 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดปลายปิด | ||
฿ 240.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 60 | เชื่อม ความดัน | แบบตรง | ซ็อกเก็ต | สำหรับการเชื่อมต่อสายแพ พิตช์ 1.27 มม. | ชนิดเดซี่เชน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PS |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายเคเบิลกับแผงวงจร | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PBT ที่เติมแก้ว | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทองบนนิกเกิล |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา | ทองบนนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง