1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX37

CONNECTOR

ซีรีส์ MX37
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือคอนเนคเตอร์รีเลย์ไม่กันน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นสำหรับถุงลมนิรภัยในรถยนต์

รหัสสินค้า
MX37004SP3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 257.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX37
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
ชนิด สำหรับยานยนต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ตัวเรือนซ็อกเก็ต ชนิดของคอนเนคเตอร์ โครงสร้างล็อคสองชั้น
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX37004SP3 ในชุด ซีรีส์ MX37