1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX36

ซีรีส์ MX36
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือคอนเนคเตอร์รีเลย์กันน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นสำหรับถุงลมนิรภัยในรถยนต์

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์แบบสายต่อสาย (รีเลย์) กันน้ำขนาดเล็ก
· ขนาดแท็บหน้าสัมผัส 025
· สำหรับการเชื่อมต่อแบบสายต่อสาย (รีเลย์) · ขนาดเล็ก ชนิดย้ำแบบกันน้ำ
▪ สำหรับถุงลมนิรภัยชนิดต่าง ๆ

รหัสสินค้า
MX36002PQ4
MX36002SQ4
MX36004PQ3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ หมายเหตุพิเศษ

฿ 119.83

CONNECTOR 100 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัวเรือนของปลั๊กชนิดหน้าสัมผัสสั้นในตัวชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้องสีฝาหลัง: สีเขียว

฿ 122.25

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้องสีฝาหลัง: สีเขียว

฿ 79.43

CONNECTOR 100 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)4ตัวเรือนของปลั๊กชนิดหน้าสัมผัสสั้นในตัวรุ่นมาตรฐานสีฝาหลัง: สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX36
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ชนิด สำหรับยานยนต์ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT ที่เติมแก้ว