1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX34【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์ MX34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อสายไฟและบอร์ดขนาดเล็กที่ไม่กันน้ำ ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานบนบอร์ดเป็นหลัก

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก/ความหนาแน่นสูงที่มีหลายรูปแบบ
คอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก/ความหนาแน่นสูงที่มีระยะพิตช์หน้าสัมผัส 2.2 มม. (8 รอบ = 4 มม.) และแท็บขนาด 025
· มีแบบแถวเดียว/สองแถว รองรับพิน 3-40 ตัว
· นอกจากคอนเนคเตอร์พินสำหรับแผงวงจรชนิดรูทะลุ ยังมีชนิด SMT (แบบตรง 20/32 พิน) จำหน่ายด้วย ชนิดนี้รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ
· การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ด้วยโครงสร้างการล็อคแบบกลไก
· โครงสร้างล็อคแบบกลไกทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการดึง เพียงแค่เสียบปลั๊ก ก็จะเกิดเสียงคลิกเพื่อให้แน่ใจว่าได้ล็อคอย่างแน่นหนาแล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันได้ว่ามีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตาม
· โครงสร้างหยุดสองชั้นช่วยป้องกันหน้าสัมผัสหลุดออก
· ทำให้การสัมผัสกันภายในตัวเรือนนั้นแน่นหนา ด้วยโครงสร้างสองชั้นซึ่งประกอบด้วยแลนซ์ตัวเรือนที่เป็นตัวหยุดหลัก และตัวยึดตัวเรือนซ็อกเก็ตรองที่อยู่ภายใน วิธีนี้ช่วยป้องกันการหลุดออกจากกันเนื่องจากการสั่นและการดึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· นอกจากนี้ตัวยึดยังมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สามารถล็อคได้หากไม่ได้ใส่หน้าสัมผัสจนสุด ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจหาการใส่หน้าสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ได้
· ซ็อกเก็ตล็อคได้รับการป้องกันจากโครงสร้างตัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์
· มีสะพานติดตั้งไว้รอบ ๆ ส่วนบนของก้านโยกนาฬิกาในตัวเรือนซ็อกเก็ต ซึ่งจะช่วยป้องกันการบิดงอและความเสียหายอื่น ๆ ต่อก้านโยกล็อคเมื่อมีแรงกระทำของโหลดภายนอกขณะมัดชุดสายไฟรวมเข้าด้วยกัน
・หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตความน่าเชื่อถือสูง
· หน้าสัมผัสเป็นยูนิตลักษณะกล่องที่ทนทานต่อผลกระทบจากความแปรปรวนของแหล่งจ่ายไฟภายนอก ฯลฯ
· หน้าสัมผัสมีโครงสร้างคอยล์สองชั้นและทนทานต่อการงัดแงะ รุ่นนี้มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีเสถียรภาพ
· ชนิดย้ำเพื่อให้ต่อสายได้ง่าย

รหัสสินค้า
MX34003NF1
MX34003SF1
MX34005SF1
MX34005UF1
MX34007NF1
MX34007UF1
MX34012NF1
MX34012SF1
MX34016NF1
MX34016SF1
MX34016UF1
MX34020NF1
MX34020SF1
MX34020UF1
MX34024SF1
MX34028NF2
MX34028SF1
MX34028UF2
MX34032NF2
MX34032SF1
MX34032UF2
MX34036NF2
MX34036SF1
MX34040NF2
MX34040SF1
MX34040UF2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา

฿ 280.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)3สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 1 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 206.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 1 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 195.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 1 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 1,150.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 1 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 265.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)7สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 1 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 262.86

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)7สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 1 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 244.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)12สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 206.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)12การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 248.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)16สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 206.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 268.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)16สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 248.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)20สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 4,825.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)20การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 253.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)20สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 212.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)24การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 276.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)28สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 227.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)28การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 280.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)28สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 282.29

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)32สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 225.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 293.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)32สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 289.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)36สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 225.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)36การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 296.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)40สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

฿ 225.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)40การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตโครงสร้างล็อคสองชั้นชนิด 2 แถวPPE+PA66 ALLOY--

฿ 351.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก (ปลั๊ก)40สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวSPS เสริมใยแก้วดีบุกดีบุก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX34
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์