(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อสายไฟและบอร์ดขนาดเล็กที่ไม่กันน้ำ ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานบนบอร์ดเป็นหลัก
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก/ความหนาแน่นสูงที่มีหลายรูปแบบ
คอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก/ความหนาแน่นสูงที่มีระยะพิตช์หน้าสัมผัส 2.2 มม. (8 รอบ = 4 มม.) และแท็บขนาด 025
· มีแบบแถวเดียว/สองแถว รองรับพิน 3-40 ตัว
· นอกจากคอนเนคเตอร์พินสำหรับแผงวงจรชนิดรูทะลุ ยังมีชนิด SMT (แบบตรง 20/32 พิน) จำหน่ายด้วย ชนิดนี้รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ
· การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ด้วยโครงสร้างการล็อคแบบกลไก
· โครงสร้างล็อคแบบกลไกทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการดึง เพียงแค่เสียบปลั๊ก ก็จะเกิดเสียงคลิกเพื่อให้แน่ใจว่าได้ล็อคอย่างแน่นหนาแล้ว สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยันได้ว่ามีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมแม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัดก็ตาม
· โครงสร้างหยุดสองชั้นช่วยป้องกันหน้าสัมผัสหลุดออก
· ทำให้การสัมผัสกันภายในตัวเรือนนั้นแน่นหนา ด้วยโครงสร้างสองชั้นซึ่งประกอบด้วยแลนซ์ตัวเรือนที่เป็นตัวหยุดหลัก และตัวยึดตัวเรือนซ็อกเก็ตรองที่อยู่ภายใน วิธีนี้ช่วยป้องกันการหลุดออกจากกันเนื่องจากการสั่นและการดึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· นอกจากนี้ตัวยึดยังมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้สามารถล็อคได้หากไม่ได้ใส่หน้าสัมผัสจนสุด ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจหาการใส่หน้าสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ได้
· ซ็อกเก็ตล็อคได้รับการป้องกันจากโครงสร้างตัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์
· มีสะพานติดตั้งไว้รอบ ๆ ส่วนบนของก้านโยกนาฬิกาในตัวเรือนซ็อกเก็ต ซึ่งจะช่วยป้องกันการบิดงอและความเสียหายอื่น ๆ ต่อก้านโยกล็อคเมื่อมีแรงกระทำของโหลดภายนอกขณะมัดชุดสายไฟรวมเข้าด้วยกัน
・หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตความน่าเชื่อถือสูง
· หน้าสัมผัสเป็นยูนิตลักษณะกล่องที่ทนทานต่อผลกระทบจากความแปรปรวนของแหล่งจ่ายไฟภายนอก ฯลฯ
· หน้าสัมผัสมีโครงสร้างคอยล์สองชั้นและทนทานต่อการงัดแงะ รุ่นนี้มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีเสถียรภาพ
· ชนิดย้ำเพื่อให้ต่อสายได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MX34020NF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 2 แถว | SPS เสริมใยแก้ว | ดีบุก | ดีบุก |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MX34 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ชนิด | สำหรับยานยนต์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX34020NF1 ในชุด ซีรีส์ MX34
รหัสสินค้า |
---|
MX34005UF1 |
MX34007NF1 |
MX34007UF1 |
MX34020SF1 |
MX34020UF1 |
MX34024SF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,150.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | สำหรับ PCB | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 1 แถว | SPS เสริมใยแก้ว | ดีบุก | ดีบุก | |||
฿ 265.15 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 1 แถว | SPS เสริมใยแก้ว | ดีบุก | ดีบุก | ||
฿ 262.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 7 | สำหรับ PCB | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 1 แถว | SPS เสริมใยแก้ว | ดีบุก | ดีบุก | ||
฿ 4,825.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | โครงสร้างล็อคสองชั้น | ชนิด 2 แถว | PPE+PA66 ALLOY | - | - | ||
฿ 253.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | สำหรับ PCB | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 2 แถว | SPS เสริมใยแก้ว | ดีบุก | ดีบุก | ||
฿ 212.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | โครงสร้างล็อคสองชั้น | ชนิด 2 แถว | PPE+PA66 ALLOY | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง