1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX25

ซีรีส์ MX25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลบนยานพาหนะที่ใช้กับคลื่นความยาว 6 GHz (ชนิดไวร์รีเลย์)

รหัสสินค้า
MX25A02NF1
MX25002PN1
MX25002SN1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์

฿ 266.98

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)สำหรับ PCB-มุม ขวาพินเฮดเดอร์รูทะลุ

฿ 306.29

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนปลั๊กการเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 63.14

CONNECTOR 100 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตการเชื่อมต่อสายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O จำนวนหมุด 2
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์ บังคับความถี่ วงจรแผงถึงสาย: DC สูงสุด 3 GHz, รีเลย์สาย DC สูงสุด 6 GHz