(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กชนิดโครงต่ำซึ่งสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์กันน้ำชนิดอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MX23A12NF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MX23A |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | ชนิด | สำหรับยานยนต์ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PBT ที่เติมแก้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX23A12NF1 ในชุด หน้าสัมผัส ซีรีส์ MX23A
รหัสสินค้า |
---|
MX23A12SF1 |
MX23A18NF1 |
MX23A18NF2 |
MX23A18SF1 |
MX23A26NF1 |
MX23A26NF2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 518.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | |
฿ 505.15 | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | ||
฿ 883.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน) | |
฿ 195.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 569.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | |
฿ 713.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง