1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส ซีรีส์ MX23A (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

หน้าสัมผัส ซีรีส์ MX23A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กชนิดโครงต่ำซึ่งสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์กันน้ำชนิดอื่น ๆ

รหัสสินค้า
MX23A26NF1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ

฿ 569.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)26สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานดีบุกดีบุกชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX23A
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี ชนิด สำหรับยานยนต์ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT ที่เติมแก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX23A26NF1 ในชุด หน้าสัมผัส ซีรีส์ MX23A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MX23A18NF1
MX23A18NF2
MX23A18SF1
MX23A26NF2
MX23A26SF1
MX23A34NF1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ

฿ 505.15

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)18สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานดีบุกดีบุกชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน)

฿ 883.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)18สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานดีบุกดีบุกชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน)

฿ 195.81

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)18การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐาน---

฿ 713.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)26สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานดีบุกดีบุกชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน)

฿ 701.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)26การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐาน---

฿ 626.02

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)34สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานดีบุกดีบุกชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน)