(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กชนิดโครงต่ำซึ่งสามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายในรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์กันน้ำชนิดอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
MX23A12NF1 |
MX23A12SF1 |
MX23A18NF1 |
MX23A18NF2 |
MX23A18SF1 |
MX23A26NF1 |
MX23A26NF2 |
MX23A26SF1 |
MX23A34NF1 |
MX23A34NF2 |
MX23A34NF6 |
MX23A34SF1 |
MX23A34SF2 |
MX23A36SF1 |
MX23A36SF2 |
MX23A40NF1 |
MX23A40SF1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | |
฿ 518.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | |
฿ 505.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | ||
฿ 883.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน) | |
฿ 195.81 | CONNECTOR | 60 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 569.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | |
฿ 713.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน) | |
฿ 701.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | |
฿ 626.02 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 34 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | |
฿ 777.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 34 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบกลับด้าน) | |
฿ 307.38 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 34 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | ชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | ||
฿ 325.34 | CONNECTOR | 40 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 34 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | ||
฿ 716.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 34 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | ชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง | - | - | - | |
฿ 1,464.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 36 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 3 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - | |
฿ 1,167.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 36 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 3 แถว | ชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง | - | - | - | |
฿ 1,288.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดรูทะลุ (ชนิดใช้งานแบบมาตรฐาน) | ||
฿ 845.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิด 2 แถว | รุ่นมาตรฐาน | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MX23A |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | ชนิด | สำหรับยานยนต์ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PBT ที่เติมแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง