1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX19

ซีรีส์ MX19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับรีเลย์สายกันน้ำขนาดเล็กที่ใช้ได้กับ JISD0203S

รหัสสินค้า
MX19002P51
MX19002S51
MX19002S52
MX19004P51
MX19004P52
MX19004S52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ

฿ 225.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัวเรือนของปลั๊กสีของฉนวน: สีดำ

฿ 254.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของฉนวน: สีดำ

฿ 313.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของฉนวน: สีเทา

฿ 239.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)4ตัวเรือนของปลั๊กสีของฉนวน: สีดำ

฿ 700.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)4ตัวเรือนของปลั๊กสีของฉนวน: สีเทา

฿ 779.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของฉนวน: สีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX19
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
ชนิด สำหรับยานยนต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ โครงสร้างกลไกล็อค / ชนิดที่เชื่อถือได้มาก วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT