1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MX10 ซีรี่ส์

MX10 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ MX9 ซีรีส์ของเรามีประวัติอันน่าประทับใจในการใช้งานร่วมกับถุงลมและได้รับการย่อขนาดเพื่อการประหยัดพื้นที่ที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า
MX10-4PC-SH
MX10-4SC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์

฿ 79.43

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)ตัวเรือนของปลั๊ก

฿ 116.21

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)ตัวเรือนซ็อกเก็ต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX10
จำนวนหมุด 4 การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์ คุณสมบัติ สีของ ฉนวนไฟฟ้า:สีเหลือง
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT