1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ IL-AG9

ซีรี่ส์ IL-AG9
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
รีเลย์ หน้าสัมผัส สำหรับ รีเลย์ ขดลวด ขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายพร้อมประสิทธิภาพทั่วไปสำหรับใช้กับอุปกรณ์ออน กระดาน ยานยนต์ทุกประเภท

รหัสสินค้า
IL-AG9-2P-S3C1
IL-AG9-2S-S3C1
IL-AG9-3P-S3C1
IL-AG9-3P-S3C1-B
IL-AG9-3S-S3C1
IL-AG9-3S-S3C1-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ หมายเหตุพิเศษ

฿ 185.91

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัวเรือนของปลั๊กสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 243.43

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 251.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)3ตัวเรือนของปลั๊กสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 57.60

CONNECTOR 200 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)3ตัวเรือนของปลั๊กสีของ ฉนวนไฟฟ้า:สีดำ

฿ 206.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 55.18

CONNECTOR 200 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3ตัวเรือนซ็อกเก็ตสีของ ฉนวนไฟฟ้า:สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IL-AG9
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ รีเลย์
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ดีบุก