1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ IL-AG7

ซีรี่ส์ IL-AG7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ขาพิน นี้มีครีบสำหรับ สกรู เข้ากับ กระดาน

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ ขาพิน นี้มีหน้าแปลนทั้งสองด้านของ ฉนวนไฟฟ้า เพื่อ สกรู เข้ากับ กระดาน
·ด้วยการขันโดยใช้หน้าแปลนทำให้สามารถยึดเข้ากับบอร์ดได้แน่นขึ้น
· ชนิดตรง ถูกขึ้นรูปเพื่อลด ความเค้น ของชิ้นส่วนที่บัดกรีซึ่งป้องกันการแตกร้าวของตัว ตะกั่วบัดกรี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
·ป้องกันความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวระหว่าง กระดาน และ ฉนวนไฟฟ้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและการ ตะกั่วบัดกรี เกิดจากการสั่นสะเทือน
·โครงสร้างของ องค์ประกอบ และสีที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แตกต่างจาก รุ่นมาตรฐาน มาตรฐาน:สีเขียวการป้องกันที่ไม่ตรงกัน:สีฟ้าอ่อน) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเมื่อใช้ขั้วต่อสองตัวติดกันโดยมีจำนวนขั้วเท่ากัน

รหัสสินค้า
IL-AG7-5P-S3L2
IL-AG7-5P-S3T2
IL-AG7-10P-S3L2
IL-AG7-10P-S3T2
IL-AG7-14P-D3L2
IL-AG7-14P-D3T2
IL-AG7-16P-D3T2
IL-AG7-22P-D3L2
IL-AG7-22P-D3T2
IL-AG7-22PK-D3T2-LB
IL-AG7-30P-D3L2
IL-AG7-30P-D3T2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณสมบัติ หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2

฿ 74.00

CONNECTOR 19 ชิ้น 3 วัน 5มุมชนิด 1 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 259.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5แบบตรงชนิด 1 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 179.75

CONNECTOR 5 ชิ้น 3 วัน 10มุมชนิด 1 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 138.03

CONNECTOR 5 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบตรงชนิด 1 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 98.12

CONNECTOR 13 ชิ้น 3 วัน 14มุมชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 98.12

CONNECTOR 14 ชิ้น 3 วัน 14แบบตรงชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 125.93

CONNECTOR 13 ชิ้น 3 วัน 16แบบตรงชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 193.66

CONNECTOR 5 ชิ้น 3 วัน 22มุมชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 128.96

CONNECTOR 11 ชิ้น 3 วัน 22แบบตรงชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 134.30

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 22แบบตรงชนิด 2 แถวชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้องสีของฉนวน: สีเขียวอ่อน

฿ 228.13

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30มุมชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 308.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30แบบตรงชนิด 2 แถวรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IL-AG7
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สำหรับ PCB ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
ชนิด สำหรับยานยนต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ พินเฮดเดอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดรูทะลุ
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ดีบุก หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา ดีบุก