1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ IL-AG6

ซีรีส์ IL-AG6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือคอนเนคเตอร์พินเพื่อการเชื่อมต่อเข้ากับแผงวงจรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบขึ้นบนเทอร์มินอลเพื่อเป็นมาตรการป้องกันข้อต่อบัดกรีแตกร้าว

[คุณสมบัติ]
· พินเฮดเดอร์สำหรับป้องกันข้อต่อบัดกรีแตกร้าว
· พินเฮดเดอร์ แบบตรงสำหรับติดตั้งกับแผงวงจร ป้องกันข้อต่อบัดกรีแตกร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของบอร์ดและฉนวนไฟฟ้า และการสั่นสะเทือนในปริมาณมาก
· ชนิดนี้จะประกอบเข้ากับส่วนของเทอร์มินอลที่ติดตั้งกับแผงวงจรเพื่อบรรเทาความเค้นในส่วนที่บัดกรี
· ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ: ซีรีส์ IL-AG5
· ซ็อกเก็ตซีรีส์ IL-AG5 พร้อมการเชื่อมต่อสายแบบย้ำ ใช้สำหรับคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ
· มาพร้อมขาเชื่อมสำหรับยึดแผงวงจร
· มีส่วนที่ยื่นออกมา (ขา) สำหรับยึดแผงวงจรเข้าที่
· การเชื่อมแบบอัลตร้าโซนิคช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งสำหรับการยึดแผงวงจร

รหัสสินค้า
IL-AG6-7P-S3T2
IL-AG6-10P-S3T2
IL-AG6-14P-D3T2
IL-AG6-22P-D3T2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด คุณสมบัติ

฿ 116.21

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7ชนิด 1 แถว

฿ 136.11

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิด 1 แถว

฿ 156.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14ชนิด 2 แถว

฿ 176.51

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22ชนิด 2 แถว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IL-AG6
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สำหรับ PCB ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ พินเฮดเดอร์
ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดรูทะลุ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ดีบุก
หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา ดีบุก หมายเหตุพิเศษ สีของฉนวน: สีเขียว