1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ IL-AG5 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ซีรีส์ IL-AG5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างล็อคแบบกลไกเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา
· วิธีการล็อคของกลไกล็อคนั้นทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดึงอย่างมาก เพียงแค่ดันปลั๊กก็จะมีเสียงคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ดังขึ้นมาขณะทำการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ด้วยว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเชื่อมต่อกับส่วนที่มองไม่เห็น
· โครงสร้างตัวเรือนมีเอกลักษณ์
· การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างตัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์มีส่วนที่ยื่นออกมาและมีไกด์ป้องกันการใส่แบบไม่ถูกต้อง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการบิดเมื่อถอดออก
· โครงสร้างล็อคสองชั้นป้องกันการหลุดออกจากกันได้อย่างแน่นหนา
· ตัวยึดหน้าสัมผัสของตัวเรือนซ็อกเก็ตใช้ตัวล็อคหลักที่มีแลนซ์หน้าสัมผัส และตัวล็อครองที่มีฝาติดเข้ากับตัวเรือนสองตำแหน่ง ทำให้โครงสร้างล็อคสองชั้นมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งป้องกันไม่ให้หลุดออกจากกันเมื่อมีการกระแทกหรือการสั่นสะเทือน
· แผ่นปิดถูกติดตั้งเพื่อดันหน้าสัมผัส โดยล็อคหน้าสัมผัสไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันปัญหาจากการสวมที่ไม่สมบูรณ์
· มีชนิดมาตรฐานและชนิดป้องกันการสวมแบบไม่ถูกต้องในรูปร่างต่าง ๆ กันให้เลือก
· รูปแบบและสีของชิ้นส่วนฟิตติ้ง (รุ่นมาตรฐาน: สีเขียว/ชนิดป้องกันการสวมแบบไม่ถูกต้อง: สีฟ้าอ่อน) แตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน ดังนั้น สินค้านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดค่าที่รวมคอนเนคเตอร์สองตัวเรียงกัน ด้วยตัวเลขที่เหมือนกัน
· หน้าสัมผัสมีดีไซน์ที่น่าเชื่อถือสูง
· ชนิดกล่อง ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากภายนอก เช่น การเสียรูปที่เกิดจากแรงภายนอก
· โครงสร้างสปริงสองชั้นที่มีคุณสมบัติหน้าสัมผัสที่ยอดเยี่ยม
· แลนซ์หลักอยู่ด้านในของหน้าสัมผัส ช่วยป้องกันการใส่ในแนวนอน
· โครงสร้างป้องกันการใส่กลับด้านในแนวนอนในระหว่างการยึดตัวเรือน

รหัสสินค้า
IL-AG5-22P-D3L2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2

฿ 302.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)22สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวดีบุกดีบุกรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IL-AG5
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA ชนิด สำหรับยานยนต์ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า PBT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IL-AG5-22P-D3L2 ในชุด ซีรีส์ IL-AG5

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
IL-AG5-14P-D3L2-A
IL-AG5-14P-D3T2-A
IL-AG5-14S-D3C1-A
IL-AG5-22P-D3T2
IL-AG5-22PK-D3L2-LB
IL-AG5-22S-D3C1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดของคอนเนคเตอร์ คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2

฿ 251.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)14สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวดีบุกดีบุกรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 253.34

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)14สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวดีบุกดีบุกรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 209.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัวชนิด 2 แถว--รุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 299.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)22สำหรับ PCB-แบบตรงพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวดีบุกดีบุกรุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว

฿ 122.25

1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)22สำหรับ PCB-มุมพินเฮดเดอร์ชนิดรูทะลุชนิด 2 แถวดีบุกดีบุกชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้องสีของฉนวน: สีเขียวอ่อน

฿ 257.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)22การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงตัวเรือนซ็อกเก็ตชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัวชนิด 2 แถว--รุ่นมาตรฐานสีของฉนวน: สีเขียว