(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างล็อคแบบกลไกเพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนา
· วิธีการล็อคของกลไกล็อคนั้นทนทานต่อแรงกระแทกและแรงดึงอย่างมาก เพียงแค่ดันปลั๊กก็จะมีเสียงคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ดังขึ้นมาขณะทำการเชื่อมต่อ ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ด้วยว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว เมื่อเชื่อมต่อกับส่วนที่มองไม่เห็น
· โครงสร้างตัวเรือนมีเอกลักษณ์
· การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างตัวเรือนที่เป็นเอกลักษณ์มีส่วนที่ยื่นออกมาและมีไกด์ป้องกันการใส่แบบไม่ถูกต้อง ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการบิดเมื่อถอดออก
· โครงสร้างล็อคสองชั้นป้องกันการหลุดออกจากกันได้อย่างแน่นหนา
· ตัวยึดหน้าสัมผัสของตัวเรือนซ็อกเก็ตใช้ตัวล็อคหลักที่มีแลนซ์หน้าสัมผัส และตัวล็อครองที่มีฝาติดเข้ากับตัวเรือนสองตำแหน่ง ทำให้โครงสร้างล็อคสองชั้นมีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งป้องกันไม่ให้หลุดออกจากกันเมื่อมีการกระแทกหรือการสั่นสะเทือน
· แผ่นปิดถูกติดตั้งเพื่อดันหน้าสัมผัส โดยล็อคหน้าสัมผัสไว้ชั่วคราวเพื่อป้องกันปัญหาจากการสวมที่ไม่สมบูรณ์
· มีชนิดมาตรฐานและชนิดป้องกันการสวมแบบไม่ถูกต้องในรูปร่างต่าง ๆ กันให้เลือก
· รูปแบบและสีของชิ้นส่วนฟิตติ้ง (รุ่นมาตรฐาน: สีเขียว/ชนิดป้องกันการสวมแบบไม่ถูกต้อง: สีฟ้าอ่อน) แตกต่างจากรุ่นมาตรฐาน ดังนั้น สินค้านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดค่าที่รวมคอนเนคเตอร์สองตัวเรียงกัน ด้วยตัวเลขที่เหมือนกัน
· หน้าสัมผัสมีดีไซน์ที่น่าเชื่อถือสูง
· ชนิดกล่อง ซึ่งมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากภายนอก เช่น การเสียรูปที่เกิดจากแรงภายนอก
· โครงสร้างสปริงสองชั้นที่มีคุณสมบัติหน้าสัมผัสที่ยอดเยี่ยม
· แลนซ์หลักอยู่ด้านในของหน้าสัมผัส ช่วยป้องกันการใส่ในแนวนอน
· โครงสร้างป้องกันการใส่กลับด้านในแนวนอนในระหว่างการยึดตัวเรือน
รหัสสินค้า |
---|
IL-AG5-6PK-S3T2-LB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.03 | CONNECTOR | 27 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | สำหรับ PCB | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 1 แถว | ดีบุก | ดีบุก | ชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง | สีของฉนวน: สีเขียวอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | IL-AG5 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ชนิด | สำหรับยานยนต์ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PBT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IL-AG5-6PK-S3T2-LB ในชุด ซีรีส์ IL-AG5
รหัสสินค้า |
---|
IL-AG5-14P-D3L2-A |
IL-AG5-14P-D3T2-A |
IL-AG5-14S-D3C1-A |
IL-AG5-6S-S3C1 |
IL-AG5-6S-S3C1-W |
IL-AG5-6SK-S3C1-LB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | - | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 2 แถว | ดีบุก | ดีบุก | รุ่นมาตรฐาน | สีของฉนวน: สีเขียว | |
฿ 253.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | สำหรับ PCB | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ชนิด 2 แถว | ดีบุก | ดีบุก | รุ่นมาตรฐาน | สีของฉนวน: สีเขียว | |
฿ 209.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัว | ชนิด 2 แถว | - | - | รุ่นมาตรฐาน | สีของฉนวน: สีเขียว | |
฿ 171.05 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัว | ชนิด 1 แถว | - | - | รุ่นมาตรฐาน | สีของฉนวน: สีเขียว | |
฿ 48.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัว | ชนิด 1 แถว | - | - | รุ่นมาตรฐาน | สีของฉนวน: สีขาว | ||
฿ 181.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนซ็อกเก็ต | ชนิดมีแผ่นปิดตัวหยุดระบบตัวเรือนในตัว | ชนิด 1 แถว | - | - | ชนิดป้องกันการประกอบไม่ถูกต้อง | สีของฉนวน: สีเขียวอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง