1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D-Sub, D02, D02-M15 Series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

D-Sub, D02, D02-M15 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมีขนาดเล็กลงและหนาแน่นขึ้นเพื่อรองรับคุณสมบัติขั้นสูง

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ D-sub กำลังเป็นจะกลายเป็นมาตรฐานด้วยการรวมกันของชนิดของ ขั้วต่อ ขาพิน และ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์
· สามารถเปลี่ยนกับขั้วต่อชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กันทั่วไป
· รูปทรงข้อต่อส่วนปลอกหุ้มมีขั้ว เพื่อป้องกันการเสียบกลับขั้วโดยไม่ตั้งใจ
· DO2 Series เป็นคอนเนคเตอร์ติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงและมีหน้าสัมผัสจำนวนมากเป็นสองเท่าภายในเชลล์ขนาดเดียวกันกับ D-sub
· รูปลักษณ์ภายนอกสั้นและกะทัดรัด ส่วนหน้าสัมผัส และวัสดุฉนวนถูกหุ้มอยู่ในปลอกเหล็กกล้า
· เชลล์มี 5 ขนาด (E, A, B, C และ D) ซึ่งมี 9, 15, 25, 37 และ 50 แกน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอาร์เรย์พิเศษที่มีหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียลและกระแสไฟฟ้าสูง

รหัสสินค้า
DCLC-J37SAF-20L6E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD · E · F ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทของเปลือกหอย คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2 รายงานพิเศษ 3 รายงานพิเศษ 4

฿ 327.28

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -[DSUB] DSUBตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIด้านแผงวงจรรุ่นมาตรฐานเฟอร์ไรท์: ไม่มีเรซิ่นสังเคราะห์ทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยการเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (สั้น) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: สกรู M3 เกลียวเมตริกรหัสสกรู: 20-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCLC-J37SAF-20L6E ในชุด D-Sub, D02, D02-M15 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D02-M15SAG-20L9E
D02-M15SAG-21L9E
D02-M15SAG-23L9E
DCLC-J37SAF-20L9E
DCLC-J37SAF-23L6E
DCLC-J37SAF-23L9E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD · E · F ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิด ชนิดของคอนเนคเตอร์ ประเภทของเปลือกหอย คุณสมบัติ วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ รายงานพิเศษ 2 รายงานพิเศษ 3 รายงานพิเศษ 4

฿ 198.86

1 ชิ้น 3 วัน 10[อื่น ๆ] D02-M15ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรชุบผิวดีบุกชนิดรูทะลุPBT ที่เติมแก้วทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยคอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (สั้น) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ--

฿ 142.75

1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] D02-M15ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรชุบผิวดีบุกชนิดรูทะลุPBT ที่เติมแก้วทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยคอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: (แยกจำหน่าย)รูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ--

฿ 151.24

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[อื่น ๆ] D02-M15ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรชุบผิวดีบุกชนิดรูทะลุPBT ที่เติมแก้วทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยคอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ--

฿ 333.91

1 ชิ้น 3 วัน -[DSUB] DSUBตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIด้านแผงวงจรรุ่นมาตรฐานเฟอร์ไรท์: ไม่มีเรซิ่นสังเคราะห์ทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยการเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (สั้น) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอรหัสสกรู: 20-

฿ 327.28

1 ชิ้น 3 วัน -[DSUB] DSUBตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIด้านแผงวงจรรุ่นมาตรฐานเฟอร์ไรท์: ไม่มีเรซิ่นสังเคราะห์ทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยการเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: สกรู M3 เกลียวเมตริกรหัสสกรู: 23-

฿ 333.91

1 ชิ้น 3 วัน -[DSUB] DSUBตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)37สำหรับ PCB-มุมรองรับการใช้งาน EMIด้านแผงวงจรรุ่นมาตรฐานเฟอร์ไรท์: ไม่มีเรซิ่นสังเคราะห์ทองทองแดง / ทองแดงอัลลอยการเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) # 4-40 เกลียวนิ้วรูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอรหัสสกรู: 23-