(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมีขนาดเล็กลงและหนาแน่นขึ้นเพื่อรองรับคุณสมบัติขั้นสูง
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ D-sub กำลังเป็นจะกลายเป็นมาตรฐานด้วยการรวมกันของชนิดของ ขั้วต่อ ขาพิน และ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์
· สามารถเปลี่ยนกับขั้วต่อชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กันทั่วไป
· รูปทรงข้อต่อส่วนปลอกหุ้มมีขั้ว เพื่อป้องกันการเสียบกลับขั้วโดยไม่ตั้งใจ
· DO2 Series เป็นคอนเนคเตอร์ติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงและมีหน้าสัมผัสจำนวนมากเป็นสองเท่าภายในเชลล์ขนาดเดียวกันกับ D-sub
· รูปลักษณ์ภายนอกสั้นและกะทัดรัด ส่วนหน้าสัมผัส และวัสดุฉนวนถูกหุ้มอยู่ในปลอกเหล็กกล้า
· เชลล์มี 5 ขนาด (E, A, B, C และ D) ซึ่งมี 9, 15, 25, 37 และ 50 แกน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอาร์เรย์พิเศษที่มีหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียลและกระแสไฟฟ้าสูง
รหัสสินค้า |
---|
DCLC-J37SAF-13L6E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D · E · F | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภทของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 | รายงานพิเศษ 3 | รายงานพิเศษ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [DSUB] DSUB | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ด้านแผงวงจร | รุ่นมาตรฐาน | เฟอร์ไรท์: ไม่มี | เรซิ่นสังเคราะห์ | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) M2.6 เกลียวเมตริก | รูปทรงสายดิน: สกรู M3 เกลียวเมตริก | รหัสสกรู: 13 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCLC-J37SAF-13L6E ในชุด D-Sub, D02, D02-M15 Series
รหัสสินค้า |
---|
D02-M15SAG-20L9E |
D02-M15SAG-21L9E |
D02-M15SAG-23L9E |
DCLC-J37SAF-13L8E |
DCLC-J37SAF-13L9E |
DCLC-J37SAF-20L6E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D · E · F | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภทของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 | รายงานพิเศษ 3 | รายงานพิเศษ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.86 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] D02-M15 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจร | ชุบผิวดีบุก | ชนิดรูทะลุ | PBT ที่เติมแก้ว | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (สั้น) # 4-40 เกลียวนิ้ว | รูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ | - | - | ||
฿ 142.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] D02-M15 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจร | ชุบผิวดีบุก | ชนิดรูทะลุ | PBT ที่เติมแก้ว | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: (แยกจำหน่าย) | รูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ | - | - | ||
฿ 151.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [อื่น ๆ] D02-M15 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งบนแผงวงจร | ชุบผิวดีบุก | ชนิดรูทะลุ | PBT ที่เติมแก้ว | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | คอนเนคเตอร์ชนิดติดตั้งแบบความหนาแน่นสูง / การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) # 4-40 เกลียวนิ้ว | รูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ | - | - | ||
฿ 327.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [DSUB] DSUB | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ด้านแผงวงจร | รุ่นมาตรฐาน | เฟอร์ไรท์: ไม่มี | เรซิ่นสังเคราะห์ | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) M2.6 เกลียวเมตริก | รูปทรงสายดิน: รูทะลุ ⌀3.2 มม. | รหัสสกรู: 13 | - | ||
฿ 374.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [DSUB] DSUB | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ด้านแผงวงจร | รุ่นมาตรฐาน | เฟอร์ไรท์: ไม่มี | เรซิ่นสังเคราะห์ | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (ยาว) M2.6 เกลียวเมตริก | รูปทรงสายดิน: ชนิดเก็บตะขอ | รหัสสกรู: 13 | - | ||
฿ 327.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [DSUB] DSUB | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | สำหรับ PCB | - | มุม | รองรับการใช้งาน EMI | ด้านแผงวงจร | รุ่นมาตรฐาน | เฟอร์ไรท์: ไม่มี | เรซิ่นสังเคราะห์ | ทอง | ทองแดง / ทองแดงอัลลอย | การเชื่อมต่อรูปทรงยึดอยู่กับที่: สกรูรูปทรงหกเหลี่ยม (สั้น) # 4-40 เกลียวนิ้ว | รูปทรงสายดิน: สกรู M3 เกลียวเมตริก | รหัสสกรู: 20 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง