(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมีขนาดเล็กลงและหนาแน่นขึ้นเพื่อรองรับคุณสมบัติขั้นสูง
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ D-sub กำลังเป็นจะกลายเป็นมาตรฐานด้วยการรวมกันของชนิดของ ขั้วต่อ ขาพิน และ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์
· สามารถเปลี่ยนกับขั้วต่อชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้กันทั่วไป
· รูปทรงข้อต่อส่วนปลอกหุ้มมีขั้ว เพื่อป้องกันการเสียบกลับขั้วโดยไม่ตั้งใจ
· DO2 Series เป็นคอนเนคเตอร์ติดตั้งแบบความหนาแน่นสูงและมีหน้าสัมผัสจำนวนมากเป็นสองเท่าภายในเชลล์ขนาดเดียวกันกับ D-sub
· รูปลักษณ์ภายนอกสั้นและกะทัดรัด ส่วนหน้าสัมผัส และวัสดุฉนวนถูกหุ้มอยู่ในปลอกเหล็กกล้า
· เชลล์มี 5 ขนาด (E, A, B, C และ D) ซึ่งมี 9, 15, 25, 37 และ 50 แกน นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอาร์เรย์พิเศษที่มีหน้าสัมผัสโคแอ็กเชียลและกระแสไฟฟ้าสูง
รหัสสินค้า |
---|
DDM-36W4SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D · E · F | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภทของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ | รายงานพิเศษ 2 | รายงานพิเศษ 3 | รายงานพิเศษ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,589.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [DSUB] DSUB | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 36 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ชนิดคอมโพสิต หน้าสัมผัสพิเศษ | ด้านสาย | รุ่นมาตรฐาน | ชนิดโมโนบล็อค | Diallyl Phthalate | ทอง | - | อินเสิร์ทหน้าสัมผัสพิเศษ: 4 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง