1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริม ซีรีส์ JL04V

อุปกรณ์เสริม ซีรีส์ JL04V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 193.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ อุปกรณ์เสริมของซีรีส์ JL04V

รหัสสินค้า
075-50162
JL04-18CK(10)-R
JL04-18CK(13)-CR-R
JL04-18CK(13)-RSALE
JL04-1012CK(05)-CR-R
JL04-1012CK(05)-R
JL04-1012CK(06)-CR-R
JL04-1012CK(06)-R
JL04-2022CK(09)-R
JL04-2022CK(12)-RSALE
JL04-2022CK(14)-CR-R
JL04-2022CK(14)-RSALE
JL04-2428CK(17)-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ สี คุณสมบัติ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณสมบัติ วัสดุ การปรับขนาดของเชลล์ เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ ฟังก์ชั่น กันน้ำ

฿ 193.41

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -อื่น---ปะเก็นสำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น--32---

฿ 360.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-8–11-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 869.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -----แคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าได้รับการรับรอง ULวัสดุบุชชิ่ง: CR-11 ถึง 14.1-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 917.00

฿ 177.90

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-11 ถึง 14.1-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 764.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำUL-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าได้รับการรับรอง ULวัสดุบุชชิ่ง: CR-4–6-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 278.60

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-4–6-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 353.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำUL-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าได้รับการรับรอง ULวัสดุบุชชิ่ง: CR-4.6 ถึง 6.6-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 413.64

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-4.6 ถึง 6.6-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 1,187.43

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -----แคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-6.5 ถึง 9.5-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 426.19

฿ 204.95

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-9.5 ถึง 13-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 602.29

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำUL-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าได้รับการรับรอง ULวัสดุบุชชิ่ง: CR-12.9 ถึง 16-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 377.18

฿ 189.27

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-12.9 ถึง 16-กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

฿ 344.33

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีรบกวนชนิดสีดำTUV-Certifiedแคลมป์รัดสายไฟสำหรับสายแคบไทร์สินค้าผ่านการรับรองจาก TÜVวัสดุบุชชิ่ง: NBR-15–18เมื่อใช้การจัดเรียงหน้าสัมผัสปลั๊ก "22-22" ปลอกพิเศษ EB1 ให้เลือกจากชื่อสินค้าเมื่อสัญลักษณ์ปลอกที่ใช้ร่วมกันได้คือ "2428"กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน

กำลังโหลด …

  1. 1