1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D02-M15 ซีรี่ส์ อุปกรณ์เสริม

CONNECTOR

D02-M15 ซีรี่ส์ อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· อุปกรณ์เสริม สำหรับซีรีส์ D02-M15 · สำหรับตัวยึดด้านหลัง · 4 ถึง 40 เกลียวหุน · รูปทรง ฐานรอง/แผ่นรอง เข้าคู่: หกเหลี่ยม (แบบหล่อ สั้น)

รหัสสินค้า
217-50857-002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47.42

CONNECTOR 50 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขั้วต่อ สปริง วัสดุ โลหะ คุณสมบัติ 4 to 40 Imperial Thread
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ การผสมพันธุ์ สกรู ยึดอยู่กับที่ ชนิด สำหรับติดตั้งด้านหลัง คุณสมบัติ สกรู 4-40 นิ้ว
รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ ทรงหกเหลี่ยม (สั้น)