1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นวงจร- คอนเนคเตอร์ กับสายเคเบิล (ในอุปกรณ์) ซีรีส์ KX14/KX15 (รหัสสินค้า)

แผ่นวงจร- คอนเนคเตอร์ กับสายเคเบิล (ในอุปกรณ์) ซีรีส์ KX14/KX15
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรแบบสองชิ้นสำหรับใช้ภายในอุปกรณ์ AV ที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงขึ้น มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอื่นๆ

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับระยะบอร์ดขนาน 4–9 มม. (อย่างละ 1 มม.)
· มีความสูงฉนวนแบบตรงให้เลือกสองระดับสำหรับ KX14 (ซ็อกเก็ต) และสามระดับสำหรับ KX15 (ปลั๊ก)
· เมื่อติดตั้งบอร์ดขนาน สามารถเลือกขนาดช่วงบอร์ดได้ระหว่าง 4–9 มม. (อย่างละ 1 มม.) โดยใช้ซ็อกเก็ตและปลั๊กแบบต่างๆ ผสมกัน

รหัสสินค้า
KX14-20K2DE
KX14-20K5DE
KX14-30K2DE
KX14-30K5DE
KX14-30K8DE
KX14-40K8DE
KX14-60K2DE
KX14-60K5DE
KX14-70K8DE
KX14-80K5DE
KX15-20K3DE
KX15-20K4DE
KX15-20KLDLE
KX15-30K4DE
KX15-30KLDLE
KX15-50K3DE
KX15-50K4DE
KX15-60K3DE
KX15-60K4DE
KX15-60KLDLE
KX15-80K3DE
KX15-80KLNL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความสูงการติดตั้ง แผ่นวงจร
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า ถือลง หมายเหตุพิเศษ

฿ 295.62

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)20แบบตรง3.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 274.29

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)20แบบตรง6.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 307.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)30แบบตรง3.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 310.86

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)30แบบตรง6.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 147.57

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)30แบบตรง9.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 178.06

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)40แบบตรง9.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 401.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)60แบบตรง3.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 470.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)60แบบตรง6.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 264.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)70แบบตรง9.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 576.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)80แบบตรง6.55LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 290.67

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)20แบบตรง4.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 299.81

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)20แบบตรง5.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 391.24

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)20มุม5.75LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 331.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)30แบบตรง5.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 326.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)30มุม5.75LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 425.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)50แบบตรง4.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 585.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)50แบบตรง5.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 483.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)60แบบตรง4.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 402.67

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)60แบบตรง5.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 488.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)60มุม5.75LCP เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 585.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)80แบบตรง4.75PPS เสริมใยแก้วมีจำหน่ายมาพร้อมลิ่มป้องกันการใส่กลับด้าน

฿ 309.79

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)80มุม5.75LCP เสริมใยแก้วNAลิ่มป้องกันการใส่กลับด้านพร้อมนัทหกเหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L KX การใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 0.8
จำนวนคอลัมน์ 2 หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ นิกเกิลชุบผิวทอง หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
การวางตำแหน่ง หัวหน้า มีจำหน่าย ขอเกี่ยวตะขอ NA จุดสัมผัสสัมผัสความหนาชุบ µm 0.1
รอกม้วนสายไฟ สินค้า ไม่รองรับการใช้งาน