1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมของ D sub Series

[คุณสมบัติ]
■ แคลมป์ตรงพลาสติกแบบแยกชนิด D * รุ่น -C1 (C2)-J *
• หลังจากเชื่อมต่อสายไฟแล้ว ให้ยึดโดยหมุนสกรูล็อคด้านข้างทั้งสองเพื่อเข้าคู่กับบล็อคยึดล็อค
• สกรูยึดจับคู่ได้มี 3 ประเภท: M2.6, M3 และ # 4-40
■ ที่หนีบพลาสติกตรงแบบแยก รุ่น D * -C8-J * -B
•สกรูยึดตัวจับคู่และตัวเชื่อมต่อที่ตรงกันประกอบด้วยสกรูชนิดสั้นสำหรับใช้กับไขควง (แบนหรือฟิลลิป) รวมถึงสกรูชนิดยาวสำหรับการขันด้วยมือ สกรู ประกอบด้วย สเปค การวัดทั้งmmและนิ้ว
• ปลอกร่วมประเภทแยก
• D * -C1, D * -C2, D * -C8- ปลอกร่วม (แคลมป์ยึด ) ประกอบด้วยโครงสร้างสองชิ้นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายหลังเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
DC-C8-J13-F6-1R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ข้อมูลจำเพาะ สี คุณสมบัติ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณสมบัติ สี วัสดุ การวัด EMI การตกแต่ง การปรับขนาดของเชลล์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ หมายเหตุพิเศษ บันทึก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 434.62

CONNECTOR 10 ชิ้น 3 วัน -เครื่องดูดควันพลาสติกเครื่องดูดควันแบบตรงเงินLong Screw / M3 Metric Threadปลอกหุ้มแยกชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรงสกรูยาว/สกรูเมตริก M3-เรซิ่น ABSสอดคล้องกับชุบผิวนิกเกิลC-----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DC-C8-J13-F6-1R ในชุด D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D20418-J23R
D20418-J2F
D20418-J3F
DC19678-3R
DC20963R
DC24660R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ข้อมูลจำเพาะ สี คุณสมบัติ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณสมบัติ สี วัสดุ การวัด EMI การตกแต่ง การปรับขนาดของเชลล์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ หมายเหตุพิเศษ บันทึก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 179.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ สปริงโลหะ-เงินM3 Metric Threadฐานยึดจับคู่สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย)สกรูมิลลิเมตร M3-เหล็กกล้าไม่รองรับการใช้งานชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสี--ทรงหกเหลี่ยม (สั้น)ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์--

฿ 180.00

1 ชิ้น 3 วัน 10อื่น----สกรูยึด------------

฿ 66.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ สปริงโลหะ-เงินM2.6 Metric Threadฐานยึดจับคู่สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย)สกรูมิลลิเมตร M2.6-เหล็กกล้าสอดคล้องกับชุบผิวนิกเกิล--ทรงหกเหลี่ยม (สั้น)ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์--

฿ 200.30

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันแบบตรงเงิน-ปลอกหุ้มแยกแคลมป์รูปทรงสี่เหลี่ยมโลหะ--เหล็กกล้าไม่รองรับการใช้งานชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสีC-----

฿ 342.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันแบบตรงเงิน-ปลอกหุ้มแยกแคลมป์กลมโลหะ--เหล็กกล้าไม่รองรับการใช้งานชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสีC-----

฿ 468.84

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เครื่องดูดควันโลหะเครื่องดูดควันแบบตรงเงิน-ปลอกหุ้มแยกแคลมป์สี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะ--เหล็กกล้าไม่รองรับการใช้งานชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสีC-----