1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมของ D sub Series

[คุณสมบัติ]
■ แคลมป์ตรงพลาสติกแบบแยกชนิด D * รุ่น -C1 (C2)-J *
• หลังจากเชื่อมต่อสายไฟแล้ว ให้ยึดโดยหมุนสกรูล็อคด้านข้างทั้งสองเพื่อเข้าคู่กับบล็อคยึดล็อค
• สกรูยึดจับคู่ได้มี 3 ประเภท: M2.6, M3 และ # 4-40
■ ที่หนีบพลาสติกตรงแบบแยก รุ่น D * -C8-J * -B
•สกรูยึดตัวจับคู่และตัวเชื่อมต่อที่ตรงกันประกอบด้วยสกรูชนิดสั้นสำหรับใช้กับไขควง (แบนหรือฟิลลิป) รวมถึงสกรูชนิดยาวสำหรับการขันด้วยมือ สกรู ประกอบด้วย สเปค การวัดทั้งmmและนิ้ว
• ปลอกร่วมประเภทแยก
• D * -C1, D * -C2, D * -C8- ปลอกร่วม (แคลมป์ยึด ) ประกอบด้วยโครงสร้างสองชิ้นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายหลังเชื่อมต่อสายไฟ

รหัสสินค้า
DA-C1-J10-S3R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ข้อมูลจำเพาะ สี คุณสมบัติ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณสมบัติ สี วัสดุ การวัด EMI การตกแต่ง การปรับขนาดของเชลล์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ หมายเหตุพิเศษ บันทึก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 382.86

฿ 179.64

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องดูดควันพลาสติกเครื่องดูดควันแบบตรงแสงสีเทาM3 Metric Threadปลอกหุ้มแยกชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรงสกรูมิลลิเมตร M3สีเทาสว่างเรซิ่นสังเคราะห์ไม่รองรับการใช้งาน-A-----

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA-C1-J10-S3R ในชุด D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D20418-J23R
D20418-J2F
D20418-J3F
DA-C1-J10-S6R
DA-C1-J10R
DA-C3-J10R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ วัสดุ ข้อมูลจำเพาะ สี คุณสมบัติ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชนิด คุณสมบัติ สี วัสดุ การวัด EMI การตกแต่ง การปรับขนาดของเชลล์ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ หมายเหตุพิเศษ บันทึก ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 179.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ สปริงโลหะ-เงินM3 Metric Threadฐานยึดจับคู่สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย)สกรูมิลลิเมตร M3-เหล็กกล้าไม่รองรับการใช้งานชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสี--ทรงหกเหลี่ยม (สั้น)ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์--

฿ 180.00

1 ชิ้น 3 วัน 10อื่น----สกรูยึด------------

฿ 66.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขั้วต่อ สปริงโลหะ-เงินM2.6 Metric Threadฐานยึดจับคู่สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย)สกรูมิลลิเมตร M2.6-เหล็กกล้าสอดคล้องกับชุบผิวนิกเกิล--ทรงหกเหลี่ยม (สั้น)ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์--

฿ 404.96

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เครื่องดูดควันพลาสติกเครื่องดูดควันแบบตรงแสงสีเทา#4 to 40 Imperial Threadปลอกหุ้มแยกชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรงสกรู #4-40 นิ้วสีเทาสว่างเรซิ่นสังเคราะห์ไม่รองรับการใช้งาน-A-----

฿ 268.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องดูดควันพลาสติกเครื่องดูดควันแบบตรงแสงสีเทาM2.6 Metric Threadปลอกหุ้มแยกชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรงสกรูมิลลิเมตร M2.6สีเทาสว่างเรซิ่นสังเคราะห์ไม่รองรับการใช้งาน-A-----

฿ 252.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องดูดควันพลาสติกเครื่องดูดควันแบบตรงสีดำWithout Threadปลอกหุ้มแยกแคลมป์พลาสติก/ตรงไม่มีสกรูสีดำเรซิ่น ABSไม่รองรับการใช้งาน-A-----