(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริมของ D sub Series
[คุณสมบัติ]
■ แคลมป์ตรงพลาสติกแบบแยกชนิด D * รุ่น -C1 (C2)-J *
• หลังจากเชื่อมต่อสายไฟแล้ว ให้ยึดโดยหมุนสกรูล็อคด้านข้างทั้งสองเพื่อเข้าคู่กับบล็อคยึดล็อค
• สกรูยึดจับคู่ได้มี 3 ประเภท: M2.6, M3 และ # 4-40
■ ที่หนีบพลาสติกตรงแบบแยก รุ่น D * -C8-J * -B
•สกรูยึดตัวจับคู่และตัวเชื่อมต่อที่ตรงกันประกอบด้วยสกรูชนิดสั้นสำหรับใช้กับไขควง (แบนหรือฟิลลิป) รวมถึงสกรูชนิดยาวสำหรับการขันด้วยมือ สกรู ประกอบด้วย สเปค การวัดทั้งmmและนิ้ว
• ปลอกร่วมประเภทแยก
• D * -C1, D * -C2, D * -C8- ปลอกร่วม (แคลมป์ยึด ) ประกอบด้วยโครงสร้างสองชิ้นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายหลังเชื่อมต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
DB-C8-J10-B4-1R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | สี | คุณสมบัติ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชนิด | คุณสมบัติ | สี | วัสดุ | การวัด EMI | การตกแต่ง | การปรับขนาดของเชลล์ | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง | รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เครื่องดูดควัน | พลาสติก | เครื่องดูดควันแบบตรง | สีดำ | Long Screw / M2.6 Metric Thread | ปลอกหุ้มแยก | ชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรง | สกรูยาว/สกรูเมตริก M2.6 | สีดำ | เรซิ่น ABS | ไม่รองรับการใช้งาน | - | B | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DB-C8-J10-B4-1R ในชุด D-Sub Series, อุปกรณ์เสริม
รหัสสินค้า |
---|
D20418-J23R |
D20418-J2F |
D20418-J3F |
DB-C8-J10-B5-1R |
DB-C8-J10-B6-1R |
DB-C8-J10-F1-1R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ | สี | คุณสมบัติ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชนิด | คุณสมบัติ | สี | วัสดุ | การวัด EMI | การตกแต่ง | การปรับขนาดของเชลล์ | ผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง | รูปทรง ขาตั้ง ผสมพันธุ์ | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 179.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อ สปริง | โลหะ | - | เงิน | M3 Metric Thread | ฐานยึดจับคู่ | สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย) | สกรูมิลลิเมตร M3 | - | เหล็กกล้า | ไม่รองรับการใช้งาน | ชุบไตรวาเลนท์โครเมตบนสังกะสี | - | - | ทรงหกเหลี่ยม (สั้น) | ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์ | - | - | ||
฿ 180.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อื่น | - | - | - | - | สกรูยึด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 66.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อ สปริง | โลหะ | - | เงิน | M2.6 Metric Thread | ฐานยึดจับคู่ | สำหรับติดตั้งนัทล็อคด้านหน้า/หลัง (ด้านตัวเมีย) | สกรูมิลลิเมตร M2.6 | - | เหล็กกล้า | สอดคล้องกับ | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | ทรงหกเหลี่ยม (สั้น) | ไม่สามารถใช้เป็นสายสำหรับรีเลย์ | - | - | ||
฿ 230.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | พลาสติก | เครื่องดูดควันแบบตรง | สีดำ | Long Screw / #4 to 40 Imperial Thread | ปลอกหุ้มแยก | ชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรง | สกรูยาว/สกรู #4-40 นิ้ว | สีดำ | เรซิ่น ABS | ไม่รองรับการใช้งาน | - | B | - | - | - | - | - | |
฿ 303.76 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เครื่องดูดควัน | พลาสติก | เครื่องดูดควันแบบตรง | สีดำ | Long Screw / M3 Metric Thread | ปลอกหุ้มแยก | ชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรง | สกรูยาว/สกรูเมตริก M3 | สีดำ | เรซิ่น ABS | ไม่รองรับการใช้งาน | - | B | - | - | - | - | - | ||
฿ 234.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เครื่องดูดควัน | พลาสติก | เครื่องดูดควันแบบตรง | เงิน | Short Screw / M2.6 Metric Thread | ปลอกหุ้มแยก | ชนิดแยกพลาสติก/แคลมป์ตรง | สกรูสั้น/สกรู M2.6 มม. | - | เรซิ่น ABS | สอดคล้องกับ | ชุบผิวนิกเกิล | B | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง