1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ IL【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซีรีส์ IL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างสปริงคู่ที่มีความน่าเชื่อถือในการสัมผัสสูง
ชนิดย้ำที่เชื่อมต่อได้ง่าย

รหัสสินค้า
IL-C2-1-0001
IL-C2-10000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ

฿ 24.19

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.0 ถึง 1.7ชุบทองบางส่วนบนนิกเกิล

฿ 13,597.20

CONNECTOR 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.0–1.7ดีบุก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IL ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 22 ถึง 28
ประเภท บรรจุภัณฑ์ รูปทรง Reel วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับสปริง การ จำแนก ติดตั้งบนผิว FALSE