1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส ซีรีส์ IL-G【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน้าสัมผัส ซีรีส์ IL-G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสแบบย้ำที่ง่ายต่อการต่อการเดินสายไฟ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดขนาดเล็กและโครงต่ำที่มีระยะพิทช์ระหว่างหน้าสัมผัส 2.5 มม. และความสูงในการติดตั้ง 10 มม.
· ด้านสายไฟมาพร้อมกับอุปกรณ์ย้ำกึ่งอัตโนมัติและเครื่องมือย้ำแบบแมนนวลสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟจำนวนมาก
· ช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยโครงสร้างป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องและโครงสร้างป้องกันใส่กลับด้าน
· ส่วนที่ยื่นออกมาทั้งสองด้านของตัวเรือนซ็อกเก็ตและหัวพินยึดเข้าด้วยกันเพื่อให้การล็อคแบบเบา
· มีขั้นตอนที่ปลายนิ้วของคุณสามารถเกี่ยวติดกับชิ้นส่วนขั้วต่อตัวเรือน ทำให้ถอดออกได้ง่ายแม้จะมีขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
PC, อุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค, อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ (OA), อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (FA) เป็นต้น

รายละเอียดจำเพาะของหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตแบบย้ำ

ลักษณะภายนอกของหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตแบบย้ำ

ลักษณะภายนอกของหน้าสัมผัสซ็อกเก็ตแบบย้ำ

  • พิทช์ 2.5 มม., แถวเดียว
  • วัสดุ: ฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับสปริง
รหัสสินค้า
IL-G-C2-SA-1-0001SALE
IL-G-C2-SC-0001
IL-G-C2-SC-1-0001
IL-G-C2-SC-10000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานG H ··ฉัน ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ วัสดุ การ จำแนก ติดตั้งบนผิว

฿ 42.86

฿ 26.61

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10------

฿ 38.10

CONNECTOR 25 ชิ้น 3 วัน 10IL22 ถึง 281 ถึง 1.7ดีบุกฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับสปริงFALSE

฿ 19.05

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10IL28 ถึง 221 ถึง 1.7ชุบผิวทอง--

฿ 13,174.45

CONNECTOR 1 แพ็ค

10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10IL22 ถึง 281–1.7ดีบุกฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับสปริงFALSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง