(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
· ใช้เป็นตัวขับไขควงเพื่อถอดคัปปลิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
N/MS3106B20-4SX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | M · n · O | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | กระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | ขนาดของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,047.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M·N·O | - | MS | ตัวเมีย | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 23 | แบบตรง | ปลั๊กตรง | #12*4 | 3.5 หรือน้อยกว่า | 12 | 76.2 หรือน้อยกว่า | 2800 | 110 | 20 | ปลอกหุ้มแบบแยก | - | N/MS3102A20-4PX [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | สีเปลือก | สีแทรกสอดประเภทสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง