(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
· ใช้เป็นตัวขับไขควงเพื่อถอดคัปปลิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
N/MS3102A12S-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | M · n · O | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | กระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | ขนาดของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M·N·O | - | MS | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*2 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 24.5 หรือน้อยกว่า | 2000 | 0 | 12S | NA | - | N/MS3106B12S-3S [ปลั๊กตรง] | N/MS3108B12S-3S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | สีเปลือก | สีแทรกสอดประเภทสีดำ |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | เงิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N/MS3102A12S-3P ในชุด N / MS Series
รหัสสินค้า |
---|
CA3102A32A10S-R |
CA3106B32A10P-R |
CA3106B32A10S-R |
N/MS3102A12S-3PW |
N/MS3102A12S-3PX |
N/MS3102A12S-3PY |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | ก·ข·ค | M · n · O | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | กระแสไฟฟ้า (A) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | ขนาดของเปลือกหอย | คุณสมบัติ | รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,074.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | [อื่น ๆ] CA | - | ตัวเมีย | 54 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*54 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 140.4 หรือน้อยกว่า | 2000 | 0 | 10 | NA | - | CA3106B32A10P-R [ปลั๊กตรง] | CA3108B32A10P-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | - | |
฿ 2,879.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | [อื่น ๆ] CA | - | เกลียวนอก | 54 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 13 | แบบตรง | ปลั๊กตรง | #16*54 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 140.4 หรือน้อยกว่า | 2000 | 0 | 10 | ปลอกหุ้มแบบแยก | - | CA3101B32A10S-R [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | CA3102A32A10S-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | |
฿ 4,146.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A · B · C | [อื่น ๆ] CA | - | ตัวเมีย | 54 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 13 | แบบตรง | ปลั๊กตรง | #16*54 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 140.4 หรือน้อยกว่า | 2000 | 0 | 10 | ปลอกหุ้มแบบแยก | - | CA3101B32A10P-R [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์] | CA3102A32A10P-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | |
฿ 441.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M·N·O | - | MS | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*2 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 24.5 หรือน้อยกว่า | 2000 | 70 | 12S | NA | - | N/MS3106B12S-3SW [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 458.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M·N·O | - | MS | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*2 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 24.5 หรือน้อยกว่า | 2000 | 145 | 12S | NA | - | N/MS3106B12S-3SX [ปลั๊กตรง] | - | - | |
฿ 458.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M·N·O | - | MS | เกลียวนอก | 2 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 13 | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*2 | 1.25 หรือน้อยกว่า | 16 | 24.5 หรือน้อยกว่า | 2000 | 215 | 12S | NA | - | N/MS3106B12S-3SY [ปลั๊กตรง] | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง