1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
N / MS Series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • N / MS Series
  • N / MS Series
  • N / MS Series
  • N / MS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MS มาตรฐาน MIL
· ใช้เป็นตัวขับไขควงเพื่อถอดคัปปลิ้ง

รหัสสินค้า
N/MS3102A20-15P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ก·ข·ค M · n · O ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย คุณสมบัติ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 432.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10M·N·O-MSเกลียวนอก7อุปกรณ์ติดตั้งตู้23แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*73.5 หรือน้อยกว่า12105.7 หรือน้อยกว่า2000020NA-N/MS3106B20-15S [ปลั๊กตรง]N/MS3108B20-15S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี สีเปลือก สีแทรกสอดประเภทสีดำ
หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N/MS3102A20-15P ในชุด N / MS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CA3102A32A10S-R
CA3106B32A10P-R
CA3106B32A10S-R
N/MS3102A20-15S
N/MS3102A20-15SW
N/MS3102A20-16P
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ก·ข·ค M · n · O ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
กระแสไฟฟ้า
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย คุณสมบัติ รายละเอียด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ขนาด หน้าสัมผัส * กระแสไฟฟ้า) คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 3,074.76

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · C[อื่น ๆ] CA-ตัวเมีย54อุปกรณ์ติดตั้งตู้13แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*541.25 หรือน้อยกว่า16140.4 หรือน้อยกว่า2000010NA-CA3106B32A10P-R [ปลั๊กตรง]CA3108B32A10P-R [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]-

฿ 2,879.99

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · C[อื่น ๆ] CA-เกลียวนอก54การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ13แบบตรงปลั๊กตรง#16*541.25 หรือน้อยกว่า16140.4 หรือน้อยกว่า2000010ปลอกหุ้มแบบแยก-CA3101B32A10S-R [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์]CA3102A32A10S-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 4,146.39

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -A · B · C[อื่น ๆ] CA-ตัวเมีย54การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ13แบบตรงปลั๊กตรง#16*541.25 หรือน้อยกว่า16140.4 หรือน้อยกว่า2000010ปลอกหุ้มแบบแยก-CA3101B32A10P-R [เต้ารับคอนเนคเตอร์สายเคเบิลกล่องรีเลย์]CA3102A32A10P-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 565.05

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M·N·O-MSตัวเมีย7อุปกรณ์ติดตั้งตู้23แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*73.5 หรือน้อยกว่า12105.7 หรือน้อยกว่า2000020NA-N/MS3106B20-15P [ปลั๊กตรง]N/MS3108B20-15P [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]-

฿ 857.15

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -M·N·O-MSตัวเมีย7อุปกรณ์ติดตั้งตู้23แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#12*73.5 หรือน้อยกว่า12105.7 หรือน้อยกว่า20008020NA-N/MS3106B20-15PW [ปลั๊กตรง]--

฿ 620.13

1 ชิ้น 3 วัน 10M·N·O-MSเกลียวนอก9อุปกรณ์ติดตั้งตู้13/23แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*7 + #12*21.25 หรือน้อยกว่า / 3.5 หรือน้อยกว่า#16:16, #12:1274.3 หรือน้อยกว่า2000020NA#16*13V/#12*23VN/MS3106B20-16S [ปลั๊กตรง]N/MS3108B20-16S [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]-