(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือคัปปลิ้งคอนเนคเตอร์แบบวันทัช (One-touch) ขนาดเล็ก ทรงกลม และกันน้ำ สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับคัปปลิ้งแบบสปริง
Drawing ระบุขนาด (JN1HW15PL)
แผนภาพการปะกอบเข้ากัน (JN1HW15PL)
Drawing ระบุขนาด (JN1KW15PL)
แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN1KW15PL)
จำนวนแกน | ชนิด | ชื่อสินค้า | ประสิทธิภาพ/รูปทรง | |
---|---|---|---|---|
JN1W | 15 | เต้ารับแบบต่อตรง] | JN1HW15PL1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินแบบย้ำ (แยกจำหน่าย) เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ⌀8 ถึง 10 |
เต้ารับแบบต่อตรงสำหรับ Bulkhead | JN1KW15PL1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินแบบย้ำ (แยกจำหน่าย) เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล ⌀8 ถึง 10 |
Drawing ระบุขนาด (JN2AW05FH1/JN2AW05MH1)
Drawing ระบุขนาด (JN2DW05FH/JNDW05MH)
Drawing ระบุขนาด (JN2FW05FH/JN2FW05MH)
แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2FW05FH/JN2FW05MH)
Drawing ระบุขนาด (JN2HW05FH/JN2HW05MH)
แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2HW05FH/JN2HW05MH)
Drawing ระบุขนาด (JN2KW05FH/JN2KW05MH)
แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2KW05FH/JN2KW05MH)
Drawing ระบุขนาด (JN2LW05FH)
แผนภาพการประกอบเข้ากัน (JN2LW05FH)
จำนวนแกน | ชนิด | ชื่อสินค้า | ประสิทธิภาพ/รูปทรง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN2W | 5 | เต้ารับ | JN2AW05FH1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN2AW05MH1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ขาพินบัดกรี ระบบสายดินของตัวเครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เต้ารับแบบต่อตรง] | JN2HW05FH1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN2HW05MH1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เต้ารับแบบต่อตรงสำหรับ Bulkhead | JN2KW05FH1 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀8 ถึง 10 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN2KW05FH2 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน ซ็อกเก็ตบัดกรี เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลคือ ⌀10 ถึง 12 พร้อมระบบสายดินของตัวเครื่อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JN2KW05MH3 | <
รหัสสินค้า |
---|
JN2DW05MH2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J ·· K L | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ขนาดของเปลือกหอย | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์พิเศษ | ความหนาของหน้า หน้าสัมผัส | แก้ไขหมายเลข | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | J·K·L | [อื่น ๆ] JN2W | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | - | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - | ปลั๊กตรง | #16*5 | 14 หรือน้อยกว่า | - | ⌀ 10 ถึง 12 | - | - | - | - | JN2AW05FH1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2HW05FH1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN2KW05FH1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] | JN2LW05FH1 [เต้ารับมุมสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง