1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

JN1/JN2 Series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

JN1/JN2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยังมีกลไกการล็อคแบบ One-Touch

[คุณสมบัติ]
· JN1 Series ที่เป็นพลาสติกทั้งตัว และ JN2 Series ชนิดเสริมความแข็งแรง ผลิตด้วยโครงสร้างโลหะ ซึ่งเข้ากับอุปกรณ์ขนาดเล็ก สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ได้หลากหลาย
· มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL และ TUV (JN2-4 Core)

รหัสสินค้า
JN1AS10ML2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานJ ·· K L ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13

฿ 476.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -JN1เกลียวนอก10อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผงไม่มีหมายเหตุพิเศษไม่มีหมายเหตุพิเศษ22 หรือต่ำกว่าป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิตตำแหน่งปกติNAทองJN1DS10SL1 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL2 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL3 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SLK [ปลั๊กตรง]---------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L สีเปลือก สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JN1AS10ML2-R ในชุด JN1/JN2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JN1AS04MK2R
JN1AS04MK2XR
JN1AS10ML1-R
JN1AS10UL1
JN1DS04FK1
JN1DS04FK1X
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานJ ·· K L ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
คุณสมบัติ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11 คู่ผสมพันธุ์ 12 คู่ผสมพันธุ์ 13

฿ 745.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -JN1เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผงไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.75 หรือน้อยกว่าไม่มีหมายเหตุพิเศษป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิตตำแหน่งปกติพร้อมโครงสร้างการเชื่อมต่อสายไฟระบบสายดินเงินJN1DS04FK1 [ปลั๊กตรง]JN1DS04FK2 [ปลั๊กตรง]JN1DS04FK3 [ปลั๊กตรง]JN1DS04FKK [ปลั๊กตรง]---------

฿ 273.61

1 ชิ้น 3 วัน -JN1เกลียวนอก4อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผงไม่มีหมายเหตุพิเศษ0.75 หรือน้อยกว่าไม่มีหมายเหตุพิเศษป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิตตำแหน่ง Xพร้อมโครงสร้างการเชื่อมต่อสายไฟระบบสายดินเงินJN1DS04FK1X [ปลั๊กตรง]JN1DS04FK2X [ปลั๊กตรง]JN1DS04FKKX [ปลั๊กตรง]JN1FS04FK1X [ชนิดปลั๊กมุมฉาก]---------

฿ 168.68

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10JN1เกลียวนอก10อุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรีแบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผงไม่มีหมายเหตุพิเศษไม่มีหมายเหตุพิเศษ22 หรือต่ำกว่ากันน้ำเมื่อประกอบเข้ากันตำแหน่งปกติNAทองJN1DS10SL1 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL2 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL3 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SLK [ปลั๊กตรง]---------

฿ 321.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -JN1เกลียวนอก10อุปกรณ์ติดตั้งตู้[อื่น ๆ] ตะกั่วบัดกรี (รูทะลุ ขาพิน)แบบตรงเต้ารับแบบติดตั้งบนแผงไม่มีหมายเหตุพิเศษไม่มีหมายเหตุพิเศษไม่มีหมายเหตุพิเศษกันน้ำเมื่อประกอบเข้ากันตำแหน่งปกติNAทองJN1DS10SL1 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL2 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SL3 [ปลั๊กตรง]JN1DS10SLK [ปลั๊กตรง]---------

฿ 289.73

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10JN1ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กตรง⌀ 5.7 ถึง 7.31.25 หรือน้อยกว่าไม่มีหมายเหตุพิเศษกันน้ำเมื่อประกอบเข้ากันตำแหน่งปกติสีของปลอกบุชชิ่ง: สีดำเงินJN1AS04MK1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN1AS04MK2R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN1HS04MK1-R [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN1HS04MK2-R [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์]JN2AS04MK2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]--------

฿ 293.51

1 ชิ้น 3 วัน -JN1ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊กตรง⌀ 5.7 ถึง 7.31.25 หรือน้อยกว่าไม่มีหมายเหตุพิเศษกันน้ำเมื่อประกอบเข้ากันตำแหน่ง Xสีของปลอกบุชชิ่ง: สีดำเงินJN1AS04MK1X [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN1AS04MK2XR [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]JN2AS04MK2X-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]----------