(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยังมีกลไกการล็อคแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· JN1 Series ที่เป็นพลาสติกทั้งตัว และ JN2 Series ชนิดเสริมความแข็งแรง ผลิตด้วยโครงสร้างโลหะ ซึ่งเข้ากับอุปกรณ์ขนาดเล็ก สามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ได้หลากหลาย
· มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน UL และ TUV (JN2-4 Core)
รหัสสินค้า |
---|
JN2FS10SL1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | J ·· K L | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 497.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] JN2 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | [อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรี | มุม | ชนิดปลั๊กมุมฉาก | ⌀ 5.7 ถึง 7.3 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | ตำแหน่งปกติ | สีของปลอกบุชชิ่ง: สีดำ | ทอง | JN1AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2 AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10UL1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10UL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1HS10PL1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL2 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL4S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1KS10PL1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] | JN1KS10PL2 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | สีเปลือก | สีดำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JN2FS10SL1-R ในชุด JN1/JN2 Series
รหัสสินค้า |
---|
JN1AS04MK2R |
JN1AS04MK2XR |
JN1AS10ML1-R |
JN1AS10ML2-R |
JN2FS10SLK-R |
JN2MS10SL1-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | J ·· K L | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 | คู่ผสมพันธุ์ 7 | คู่ผสมพันธุ์ 8 | คู่ผสมพันธุ์ 9 | คู่ผสมพันธุ์ 10 | คู่ผสมพันธุ์ 11 | คู่ผสมพันธุ์ 12 | คู่ผสมพันธุ์ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 745.53 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | JN1 | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 0.75 หรือน้อยกว่า | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต | ตำแหน่งปกติ | พร้อมโครงสร้างการเชื่อมต่อสายไฟระบบสายดิน | เงิน | JN1DS04FK1 [ปลั๊กตรง] | JN1DS04FK2 [ปลั๊กตรง] | JN1DS04FK3 [ปลั๊กตรง] | JN1DS04FKK [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 273.61 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | JN1 | เกลียวนอก | 4 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 0.75 หรือน้อยกว่า | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต | ตำแหน่ง X | พร้อมโครงสร้างการเชื่อมต่อสายไฟระบบสายดิน | เงิน | JN1DS04FK1X [ปลั๊กตรง] | JN1DS04FK2X [ปลั๊กตรง] | JN1DS04FKKX [ปลั๊กตรง] | JN1FS04FK1X [ชนิดปลั๊กมุมฉาก] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 168.68 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | JN1 | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 22 หรือต่ำกว่า | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | ตำแหน่งปกติ | NA | ทอง | JN1DS10SL1 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SL2 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SL3 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SLK [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 476.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | JN1 | เกลียวนอก | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 22 หรือต่ำกว่า | ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ยูนิต | ตำแหน่งปกติ | NA | ทอง | JN1DS10SL1 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SL2 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SL3 [ปลั๊กตรง] | JN1DS10SLK [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 2,355.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] JN2 | ตัวเมีย | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | มุม | ชนิดปลั๊กมุมฉาก | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 25 ถึง 21 | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | ตำแหน่งปกติ | ชุดคอนเนคเตอร์ | ทอง | JN1AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2 AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10UL1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10UL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1HS10PL1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL2 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL4S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1KS10PL1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] | JN1KS10PL2 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] | |
฿ 508.19 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [อื่น ๆ] JN2 | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | [อื่น ๆ] ความกด, ความอัด, ความดัน/ ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | ปลั๊กอุปกรณ์ติดตั้งแผง | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | กันน้ำเมื่อประกอบเข้ากัน | ตำแหน่งปกติ | NA | ทอง | JN1AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10ML1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2 AS10ML2-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1AS10UL1 [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN2AS10UL1-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JN1HS10PL1 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL2 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3 [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL3S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1HS10PL4S [เต้ารับสำหรับสายเคเบิลกล่องรีเลย์] | JN1KS10PL1 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] | JN1KS10PL2 [เต้ารับสำหรับกล่องรีเลย์ Bulkhead] |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง