(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมขณะเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างที่ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67
· กลไกล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet Lock) จังหวะเดียวซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม
ซีรีส์ JL05 เป็นคอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS B 9960-1 และมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง Class IP67 เมื่อจับคู่ การผสมพันธุ์เป็น การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม หน้า หน้าสัมผัส เป็นแบบ หางปลา ที่ต่อง่าย และใส่และติดจาก พื้นผิว ด้านหลังของ ฉนวนไฟฟ้า หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งมีโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับและหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ด์ แบบฝัง ตัวบนเปลือกนอก (โลหะ) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน (1 ตำแหน่ง) เพื่อเชื่อมต่อกับตัวป้องกัน วงจร การรวมกันของเต้ารับ ปลั๊ก และ อุปกรณ์เสริม ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างแผงและสายเคเบิล
ส่วนการผสมพันธุ์ของ คอนเนคเตอร์ มีโครงสร้างการป้องกันที่ไม่พอดีด้วยปุ่ม 5 ปุ่ม และเป็นประเภท การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่สามารถจับคู่ได้โดยการคลิกเมื่อหมุน น๊อตตัวเมีย คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ง 100° การผสมพันธุ์ที่เชื่อถือได้และง่ายดาย
ตัว การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
ใช้ โอริง ริงบน พื้นผิว ผสมพันธุ์ของภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ เข้ามาจากภายนอกหลังจากผสมพันธุ์
ทั้งปลั๊กและเต้ารับมี 1 หน้า หน้าสัมผัส สำหรับเชื่อมต่อวงจรป้องกันที่ต่อสายดินกับเปลือก และมีโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับที่สัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่นเมื่อผสมพันธุ์และเปิดในภายหลังเมื่อถอดออก
หน้าสัมผัสเป็นแบบ หางปลา พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ง่ายดาย และเป็นไปได้ที่จะได้ การขัดเงา ที่สม่ำเสมอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวงจรหรือการ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ถูกต้อง เป็นไปได้ที่จะ เม็ดมีด เครื่องมือช่วยถอด เฉพาะด้าน จากด้านหน้าของ ฉนวนไฟฟ้า และดึงหน้า หน้าสัมผัส ที่แนบมาไปทางด้านหลัง
การรวมกันของตัวเชื่อมต่อทำได้โดยเต้ารับและปลั๊ก และดำเนินการต่อโดยหน้า หน้าสัมผัส ขาพิน และหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน แบบฝัง มี ขาพิน หรือตัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั้งบนเต้ารับหรือปลั๊ก หากด้านหนึ่งเป็น เม็ดมีด มีดแบบ ขาพิน อีกด้านหนึ่งจะเป็น เม็ดมีด มีดแบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจะพิจารณาตามสถานการณ์ของอุปกรณ์
เม็ดมีด ขาพิน / เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
จำนวนตำแหน่ง | 4, 5, 7 (2 แบบ), 8, 9, 10, 17, 19 (2 แบบ), 24, 30, 36, 37, 52, 73 ตำแหน่ง | |||
---|---|---|---|---|
Rated Current (ต่อ หน้าสัมผัส) | หน้าสัมผัส ขนาด | สายไฟที่รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด | เมื่อรวมกันแล้ว ใน ฉนวนไฟฟ้า | |
#8 | 8 มม. ² (#8) | 46 A หรือน้อยกว่า | ||
5.5 มม. ² (#10) | 33 A หรือน้อยกว่า | |||
3.5 มม.² (#12) | 23 A หรือน้อยกว่า | |||
#12 | 3.5 มม.² (#12) | 23 A หรือน้อยกว่า | ||
2 มม. ² (#14) | 17 A หรือน้อยกว่า | |||
1.25 mm² (#16) | 13 A หรือน้อยกว่า | |||
#16 | 2 มม. ² (#14) | 13 A หรือน้อยกว่า | ||
1.25 mm² (#16) | 13 A หรือน้อยกว่า | |||
0.8 มม. ² (#18) | 10 A หรือน้อยกว่า | |||
0.5 mm² (#20) | 7.5 A หรือน้อยกว่า | |||
0.3 mm² (#22) | 5 A หรือน้อยกว่า | |||
0.2 mm² (#24) | 3 A หรือต่ำกว่า | |||
#20 | 0.8 มม. ² (#18) | 5 A หรือน้อยกว่า | ||
0.5 mm² (#20) | 5 A หรือน้อยกว่า | |||
0.3 mm² (#22) | 5 A หรือน้อยกว่า | |||
0.2 mm² (#24) | 3 A หรือต่ำกว่า | |||
0.13 มม. ² (#26) | 2 A หรือน้อยกว่า | |||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (*1) | สัญลักษณ์การจำแนก | AC.vr.ms | ||
INST | 1,000 V AC RMS (1 นาที) | |||
A | AC 2,000 V RMS (1 นาที) | |||
D | 2,800 V AC RMS (1 นาที) | |||
ความต้านทานฉนวน | 5,000 MΩขึ้นไป | |||
ความต้านทานหน้าสัมผัส ( เครื่องวัดระดับน้ำ คงที่ , เริ่มต้น) | หน้าสัมผัส ขนาด | สายไฟที่รองรับการใช้งาน พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด | ทดสอบ กระแสไฟฟ้า | ความต้านทานหน้าสัมผัส |
#8 | 8 มม. ² (#8) | 46 A | 0.6 mΩ หรือน้อยกว่า | |
5.5 มม. ² (#10) | 33 A | 1 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
3.5 มม.² (#12) | 23 A | ≤ 2 mΩ | ||
#12 | 3.5 มม.² (#12) | 23 A | ≤ 2 mΩ | |
2 มม. ² (#14) | 17 A | ≤ 3 mΩ | ||
1.25 mm² (#16) | 13 A | 4 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
#16 | 2 มม. ² (#14) | 13 A | 4 mΩ หรือต่ำกว่า | |
1.25 mm² (#16) | 13 A | 4 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.8 มม. ² (#18) | 10 A | ≤ 7 mΩ | ||
0.5 mm² (#20) | 7.5 A | 8 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.3 mm² (#22) | 5 A | 15 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.2 mm² (#24) | 3 A | 15 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
#20 | 0.8 มม. ² (#18) | 5 A | ≤ 7 mΩ | |
0.5 mm² (#20) | 5 A | 8 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.3 mm² (#22) | 5 A | 15 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.2 mm² (#24) | 3 A | 15 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
0.13 มม. ² (#26) | 2 A | 27 mΩ หรือน้อยกว่า | ||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -55 °C ถึง + 125 °C | |||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | หน้าสัมผัส ขนาด | หมายเลข สายไฟ หมายเลข AWG (พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด) | ||
#8 | # 8 ถึง # 12 (8 ถึง 3.5 มม.²) | |||
#12 | #12 ถึง #16 (3.5 ถึง 1.25 มม²) | |||
#16 | #14 ถึง #24 (2 ถึง 0.2 มม.²) | |||
#20 | #18 ถึง #26 (0.8 ถึง 0.13 มม²) |
ที่รองรับ
ชิ้นส่วนประกอบ | วัสดุ/ การขัดเงา |
---|---|
ปลอก | อะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี ( ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ) |
ฉนวนไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง | เรซิ่นสังเคราะห์ |
ฉนวนไฟฟ้า (*) | เรซิ่นสังเคราะห์ |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน |
แหวนล็อค | ทองแดงผสม / ชุบสังกะสี (ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ) |
โอริง | ยางสังเคราะห์ |
ดึง สายดิน | ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน |
(*) ฉนวนไฟฟ้า ติดอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เม็ดมีด ของอาร์เรย์ หน้าสัมผัส รวมทั้งขนาดหน้า หน้าสัมผัส #16 หรือ #20
ปลั๊ก
ชิ้นส่วนประกอบ | วัสดุ/ การขัดเงา |
---|---|
น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน , บาร์เรล | อะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี ( ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ) |
ฉนวนไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรอง | เรซิ่นสังเคราะห์ |
ฉนวนไฟฟ้า (*) | เรซิ่นสังเคราะห์ |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน |
แหวนล็อค | ทองแดงผสม / ชุบสังกะสี (ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ) |
แหวนกั้น | สเตนเลส |
สปริง คลื่น | สเตนเลส |
ดึง สายดิน | ทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน |
(*) ฉนวนไฟฟ้า ติดอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เม็ดมีด ของอาร์เรย์ หน้าสัมผัส รวมทั้งขนาดหน้า หน้าสัมผัส #16 หรือ #20
เต้ารับ JL05-2 ชนิด A
ปลั๊ก JL05-6 ชนิด A
แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู " สเปค ทั่วไป" สำหรับรายละเอียด
ขั้วต่อเครื่องหมายในรูปใช้สำหรับต่อวงจรป้องกัน
แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู " สเปค ทั่วไป" สำหรับรายละเอียด
ดูคอลัมน์ " สเปค ทั่วไป" สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานต่อแผง หน้าสัมผัส 28-36B (36 ตำแหน่ง)
ขั้วต่อเครื่องหมายในรูปใช้สำหรับต่อวงจรป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
JL05-6A22-14SC-F0-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | ขนาดของเปลือกหอย | สัญลักษณ์พิเศษ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,311.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 19 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | - | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*19 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | 22 | - | - | ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-* | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-2A22-14P-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | JL05-2A22-14PC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JL05 |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | สีเปลือก | สีแทรกสอดประเภทสีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL05-6A22-14SC-F0-R ในชุด JL05 Series
รหัสสินค้า |
---|
JL05-2A18-1SC-F0-R |
JL05-2A20-30ASC-F0-R |
JL05-2A22-14PC-F0-R |
JL05-6A22-14SCW-F0-R |
JL05-6A22-22PC-F0-R |
JL05-6A22-22PCV-F0-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ขดลวด บังคับ (หมายเลข AWG) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (Vacr.ms 1 นาที) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (°C) | ขนาดของเปลือกหอย | สัญลักษณ์พิเศษ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง | บันทึก | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.62 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หางปลา | - | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*10 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 1000, 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | 18 | - | - | ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-* | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-6A18-1PC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว] | - | ||
฿ 832.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 30 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หางปลา | - | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #20*30 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 1000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | 20 | - | - | ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-* | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-6A20-30APC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว] | - | ||
฿ 864.39 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 19 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | หางปลา | - | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | #16*19 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | 22 | - | - | ST-JL05-16P-C1-*, ST-JL05-16P-C2-*, ST-JL05-16P-C3-* | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-6A22-14SC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว] | JL05-6A22-14S-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว] | ||
฿ 1,644.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย | 19 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | - | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #16*19 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 75 | 22 | - | - | ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-* | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-2A22-14PCW-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | |
฿ 1,273.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | - | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #8*4 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 0 | 22 | - | - | CONT-JL05-08P-C1-10, CONT-JL05-08P-C2-10 | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-2A22-22SC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - | |
฿ 2,538.66 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 4 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | - | ปลั๊กบล็อคเดี่ยว | #8*4 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | - | 2000 | กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน | 45 | 22 | - | - | CONT-JL05-08P-C1-10, CONT-JL05-08P-C2-10 | ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย) | JL05-2A22-22SCV-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง] | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง