1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JL05 Series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

JL05 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 663.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบินของญี่ปุ่น (JAE) อยู่ในสถานการณ์ที่ตารางการผลิตไม่แน่นอนเนื่องจากอิทธิพลของความต้องการที่เพิ่มขึ้น ความยากในการจัดหา วัสดุ และ ส่วนประกอบ ฯลฯ และวันที่จัดส่งมักล่าช้า
    ขึ้นอยู่กับ สต๊อก และสถานะการมาถึงของมิ MISUMI มิ การจัดส่งอาจล่าช้าและการขายอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราว
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมขณะเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างที่ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67
· กลไกล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet Lock) จังหวะเดียวซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม

ขั้วต่อแบบวงกลมสำหรับการเชื่อมต่อแบบแผงต่อ ขดลวด , ชนิด กันน้ำ , ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบบัดกรี JL04V ซีรี่ส์

ซีรีส์ JL05 เป็นคอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่เป็นไปตาม มาตรฐาน JIS B 9960-1 และมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้าง กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง Class IP67 เมื่อจับคู่ การผสมพันธุ์เป็น การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ใช้งานได้ดีเยี่ยม หน้า หน้าสัมผัส เป็นแบบ หางปลา ที่ต่อง่าย และใส่และติดจาก พื้นผิว ด้านหลังของ ฉนวนไฟฟ้า หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูงซึ่งมีโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับและหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ด์ แบบฝัง ตัวบนเปลือกนอก (โลหะ) เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน (1 ตำแหน่ง) เพื่อเชื่อมต่อกับตัวป้องกัน วงจร การรวมกันของเต้ารับ ปลั๊ก และ อุปกรณ์เสริม ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างแผงและสายเคเบิล

5 ปุ่ม ไกด์ การผสมพันธุ์

ส่วนการผสมพันธุ์ของ คอนเนคเตอร์ มีโครงสร้างการป้องกันที่ไม่พอดีด้วยปุ่ม 5 ปุ่ม และเป็นประเภท การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่สามารถจับคู่ได้โดยการคลิกเมื่อหมุน น๊อตตัวเมีย คัปป คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ง 100° การผสมพันธุ์ที่เชื่อถือได้และง่ายดาย

ตัว การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว

ตัว การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว

โครงสร้างกัน กันน้ำ เมื่อผสมพันธุ์: ระดับการป้องกัน IP67

ใช้ โอริง ริงบน พื้นผิว ผสมพันธุ์ของภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฝุ่น ฯลฯ เข้ามาจากภายนอกหลังจากผสมพันธุ์

โครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับพร้อม กลไก การเชื่อมต่อสายไฟ วงจรป้องกัน แบบฝัง ตัว

ทั้งปลั๊กและเต้ารับมี 1 หน้า หน้าสัมผัส สำหรับเชื่อมต่อวงจรป้องกันที่ต่อสายดินกับเปลือก และมีโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ตามลำดับที่สัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่นเมื่อผสมพันธุ์และเปิดในภายหลังเมื่อถอดออก

การเชื่อมต่อสายไฟ จีบ , หน้า หน้าสัมผัส หัวแปลงคอนเนคเตอร์

หน้าสัมผัสเป็นแบบ หางปลา พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ง่ายดาย และเป็นไปได้ที่จะได้ การขัดเงา ที่สม่ำเสมอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เครื่องมือเฉพาะด้าน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวงจรหรือการ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ถูกต้อง เป็นไปได้ที่จะ เม็ดมีด เครื่องมือช่วยถอด เฉพาะด้าน จากด้านหน้าของ ฉนวนไฟฟ้า และดึงหน้า หน้าสัมผัส ที่แนบมาไปทางด้านหลัง

ขาพิน เม็ดมีด / ช่อง เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

การรวมกันของตัวเชื่อมต่อทำได้โดยเต้ารับและปลั๊ก และดำเนินการต่อโดยหน้า หน้าสัมผัส ขาพิน และหน้า หน้าสัมผัส ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน แบบฝัง มี ขาพิน หรือตัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั้งบนเต้ารับหรือปลั๊ก หากด้านหนึ่งเป็น เม็ดมีด มีดแบบ ขาพิน อีกด้านหนึ่งจะเป็น เม็ดมีด มีดแบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจะพิจารณาตามสถานการณ์ของอุปกรณ์

ขาพิน เม็ดมีด / ช่อง เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

เม็ดมีด ขาพิน / เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค ผลิตภัณฑ์

จำนวนตำแหน่ง4, 5, 7 (2 แบบ), 8, 9, 10, 17, 19 (2 แบบ), 24, 30,
36, 37, 52, 73 ตำแหน่ง
Rated Current
(ต่อ หน้าสัมผัส)
หน้าสัมผัส
ขนาด
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด
เมื่อรวมกันแล้ว
ใน ฉนวนไฟฟ้า
#88 มม. ² (#8)46 A หรือน้อยกว่า
5.5 มม. ² (#10)33 A หรือน้อยกว่า
3.5 มม.² (#12)23 A หรือน้อยกว่า
#123.5 มม.² (#12)23 A หรือน้อยกว่า
2 มม. ² (#14)17 A หรือน้อยกว่า
1.25 mm² (#16)13 A หรือน้อยกว่า
#162 มม. ² (#14)13 A หรือน้อยกว่า
1.25 mm² (#16)13 A หรือน้อยกว่า
0.8 มม. ² (#18)10 A หรือน้อยกว่า
0.5 mm² (#20)7.5 A หรือน้อยกว่า
0.3 mm² (#22)5 A หรือน้อยกว่า
0.2 mm² (#24)3 A หรือต่ำกว่า
#200.8 มม. ² (#18)5 A หรือน้อยกว่า
0.5 mm² (#20)5 A หรือน้อยกว่า
0.3 mm² (#22)5 A หรือน้อยกว่า
0.2 mm² (#24)3 A หรือต่ำกว่า
0.13 มม. ² (#26)2 A หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (*1)สัญลักษณ์การจำแนกAC.vr.ms
INST1,000 V AC RMS (1 นาที)
AAC 2,000 V RMS (1 นาที)
D2,800 V AC RMS (1 นาที)
ความต้านทานฉนวน5,000 MΩขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส
( เครื่องวัดระดับน้ำ คงที่ , เริ่มต้น)
หน้าสัมผัส
ขนาด
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด
ทดสอบ
กระแสไฟฟ้า
ความต้านทานหน้าสัมผัส
#88 มม. ² (#8)46 A0.6 mΩ หรือน้อยกว่า
5.5 มม. ² (#10)33 A1 mΩ หรือต่ำกว่า
3.5 มม.² (#12)23 A≤ 2 mΩ
#123.5 มม.² (#12)23 A≤ 2 mΩ
2 มม. ² (#14)17 A≤ 3 mΩ
1.25 mm² (#16)13 A4 mΩ หรือต่ำกว่า
#162 มม. ² (#14)13 A4 mΩ หรือต่ำกว่า
1.25 mm² (#16)13 A4 mΩ หรือต่ำกว่า
0.8 มม. ² (#18)10 A≤ 7 mΩ
0.5 mm² (#20)7.5 A8 mΩ หรือต่ำกว่า
0.3 mm² (#22)5 A15 mΩ หรือต่ำกว่า
0.2 mm² (#24)3 A15 mΩ หรือต่ำกว่า
#200.8 มม. ² (#18)5 A≤ 7 mΩ
0.5 mm² (#20)5 A8 mΩ หรือต่ำกว่า
0.3 mm² (#22)5 A15 mΩ หรือต่ำกว่า
0.2 mm² (#24)3 A15 mΩ หรือต่ำกว่า
0.13 มม. ² (#26)2 A27 mΩ หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-55 °C ถึง + 125 °C
สายไฟที่รองรับการใช้งานหน้าสัมผัส
ขนาด
หมายเลข สายไฟ
หมายเลข AWG (พื้นที่หน้าตัด ของ ขดลวด)
#8# 8 ถึง # 12 (8 ถึง 3.5 มม.²)
#12#12 ถึง #16 (3.5 ถึง 1.25 มม²)
#16#14 ถึง #24 (2 ถึง 0.2 มม.²)
#20#18 ถึง #26 (0.8 ถึง 0.13 มม²)

วัสดุ/ การขัดเงา

ที่รองรับ

ชิ้นส่วนประกอบวัสดุ/ การขัดเงา
ปลอกอะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี
( ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ)
ฉนวนไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรองเรซิ่นสังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า
(*)
เรซิ่นสังเคราะห์
หน้าสัมผัสทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน
แหวนล็อคทองแดงผสม / ชุบสังกะสี (ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ)
โอริงยางสังเคราะห์
ดึง สายดินทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน

(*) ฉนวนไฟฟ้า ติดอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เม็ดมีด ของอาร์เรย์ หน้าสัมผัส รวมทั้งขนาดหน้า หน้าสัมผัส #16 หรือ #20

ปลั๊ก

ชิ้นส่วนประกอบวัสดุ/ การขัดเงา
น๊อตตัวเมีย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ,
บาร์เรล
อะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี
( ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ)
ฉนวนไฟฟ้า ฐานรอง/แผ่นรองเรซิ่นสังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า
(*)
เรซิ่นสังเคราะห์
หน้าสัมผัสทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน
แหวนล็อคทองแดงผสม / ชุบสังกะสี (ฟิล์ม ไตรวาเลนท์โครเมต สีรบกวนสีดำ)
แหวนกั้นสเตนเลส
สปริง คลื่นสเตนเลส
ดึง สายดินทองแดงผสม / กระบวนการชุบผิวเงิน

(*) ฉนวนไฟฟ้า ติดอยู่กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เม็ดมีด ของอาร์เรย์ หน้าสัมผัส รวมทั้งขนาดหน้า หน้าสัมผัส #16 หรือ #20

ตัวอย่างมุมมองที่ระเบิด

เต้ารับ JL05-2A ประเภท

เต้ารับ JL05-2 ชนิด A

ปลั๊ก JL05-6A ประเภท

ปลั๊ก JL05-6 ชนิด A

หน้าสัมผัส อาร์เรย์

หน้าสัมผัส อาร์เรย์

แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู

แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู " สเปค ทั่วไป" สำหรับรายละเอียด
ขั้วต่อเครื่องหมายในรูปใช้สำหรับต่อวงจรป้องกัน

หน้าสัมผัส อาร์เรย์ / เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน (มุม)

แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู

แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อการถูกระบุโดยสัญลักษณ์การจัดประเภท (A, D, ฯลฯ) ดู " สเปค ทั่วไป" สำหรับรายละเอียด
ดูคอลัมน์ " สเปค ทั่วไป" สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานต่อแผง หน้าสัมผัส 28-36B (36 ตำแหน่ง)
ขั้วต่อเครื่องหมายในรูปใช้สำหรับต่อวงจรป้องกัน

รหัสสินค้า
JL05-6A24-52APC-F0-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย สัญลักษณ์พิเศษ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง บันทึก คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2

฿ 1,749.11

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก52การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลา-ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#20*52ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-1000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน024--ST-JL05-20P-C1-*, ST-JL05-20P-C2-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-2A24-52ASC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JL05
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง สีเปลือก สีแทรกสอดประเภทสีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JL05-6A24-52APC-F0-R ในชุด JL05 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JL05-2A18-1SC-F0-R
JL05-2A20-30ASC-F0-R
JL05-2A22-14PC-F0-R
JL05-6A24-52ASC-F0-R
JL05-6A28-21P-R
JL05-6A28-21PC-F0-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส กำหนดค่าการ ติดต่อ (ขนาด หน้าสัมผัส * จำนวน ขั้วไฟฟ้า) ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขดลวด บังคับ
(หมายเลข AWG)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vacr.ms 1 นาที)
ฟังก์ชั่น กันน้ำ เม็ดมีด ตำแหน่ง การหมุน
(°C)
ขนาดของเปลือกหอย สัญลักษณ์พิเศษ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง บันทึก คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2

฿ 759.62

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10อุปกรณ์ติดตั้งตู้หางปลา-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*10ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-1000, 2000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน018--ST-JL05-16S-C1-*, ST-JL05-16S-C2-*, ST-JL05-16S-C3-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-6A18-1PC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว]-

฿ 832.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย30อุปกรณ์ติดตั้งตู้หางปลา-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#20*30ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-1000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน020--ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-6A20-30APC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว]-

฿ 864.39

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก19อุปกรณ์ติดตั้งตู้หางปลา-เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง#16*19ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-2000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน022--ST-JL05-16P-C1-*, ST-JL05-16P-C2-*, ST-JL05-16P-C3-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-6A22-14SC-F0-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว]JL05-6A22-14S-R [ปลั๊กบล็อคเดี่ยว]

฿ 1,787.11

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย52การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลา-ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#20*52ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-1000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน024--ST-JL05-20S-C1-*, ST-JL05-20S-C2-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-2A24-52APC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 5,231.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก37การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรี-ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#16*372 หรือน้อยกว่า-2000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน028-เงิน--JL05-2A28-21SC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-

฿ 1,901.69

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก37การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลา-ปลั๊กบล็อคเดี่ยว#16*37ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-2000กันน้ำระหว่างการประกอบเข้าคู่กัน028--ST-JL05-16P-C1-*, ST-JL05-16P-C2-*, ST-JL05-16P-C3-*ไม่มีหน้าสัมผัส (แยกจำหน่าย)JL05-2A28-21SC-F0-R [เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง]-